客服熱線:400-865-2852
中国香港 / $ HKD

中国香港 (繁体中文 / $ HKD)

客服熱線:400-865-2852

10G企業級交換機

10G企業級交換機
端口數
PoE 類型
52 條結果
排序:
銷量

端口數

PoE 類型

主端口類型

上聯端口類型

端口數

PoE 類型

主端口類型

端口數

PoE 類型

端口數

更多篩選

更多篩選

更多篩選

更多篩選

52 條結果
排序:
S5860-20SQ, 20 x 10Gb SFP+, 4 x 25Gb SFP28, 2 x 40Gb QSFP+, L3管理型交換機, 交流電源
Hot

S5860-20SQ, 20 x 10Gb SFP+, 4 x 25Gb SFP28, 2 x 40Gb QSFP+, L3管理型交換機, 交流電源

Broadcom | 堆疊 | Airware雲管理
HK$12,398.00
2453件現貨 中國倉, 預計Apr 30, 2024送達
S5850-48T4Q, 48 x 10Gb RJ45, 4 x 40Gb QSFP+, L3管理型交換機
Hot

S5850-48T4Q, 48 x 10Gb RJ45, 4 x 40Gb QSFP+, L3管理型交換機

MLAG | VXLAN | MPLS
HK$36,668.00
227件現貨 中國倉, 預計Apr 30, 2024送達
S5850-24S2Q, 24 x 10Gb SFP+, 2 x 40Gb QSFP+, L3管理型交換機
Hot

S5850-24S2Q, 24 x 10Gb SFP+, 2 x 40Gb QSFP+, L3管理型交換機

MLAG | VRRP | BFD
HK$11,166.00
62件現貨 中國倉, 預計Apr 30, 2024送達
S5860-48SC, 48 x 10Gb SFP+, 8 x 100Gb QSFP28, L3管理型交換機
Hot

S5860-48SC, 48 x 10Gb SFP+, 8 x 100Gb QSFP28, L3管理型交換機

Broadcom | 堆疊 | Airware雲管理
HK$31,008.00
596件現貨 中國倉, 預計Apr 30, 2024送達
S5850-24XMG, 24 x 10Gb RJ45, 2 x 100Gb QSFP28, L3管理型交換機
Hot

S5850-24XMG, 24 x 10Gb RJ45, 2 x 100Gb QSFP28, L3管理型交換機

MLAG | VXLAN | MPLS
HK$17,749.00
40件現貨 中國倉, 預計Apr 30, 2024送達
S3900-24T4S, 24 x 1Gb RJ45, 4 x 10Gb SFP+, L2+管理型交換機
Hot

S3900-24T4S, 24 x 1Gb RJ45, 4 x 10Gb SFP+, L2+管理型交換機

Broadcom | 堆疊 | LACP
HK$2,551.00
可提前預購, 預計Sep 16, 2024送達
S3900-48T6S-R, 48 x 1Gb RJ45, 6 x 10Gb SFP+, L2+管理型交換機
Hot

S3900-48T6S-R, 48 x 1Gb RJ45, 6 x 10Gb SFP+, L2+管理型交換機

Realtek | 堆疊 | 語音VLAN
HK$3,559.00
1212件現貨 中國倉, 預計Apr 30, 2024送達
S3900-48T4S, 48 x 1Gb RJ45, 4 x 10Gb SFP+, L2+管理型交換機
Hot

S3900-48T4S, 48 x 1Gb RJ45, 4 x 10Gb SFP+, L2+管理型交換機

Broadcom | 堆疊 | LACP
HK$4,102.00
可提前預購, 預計Sep 16, 2024送達
S3900-24T4S-R, 24 x 1Gb RJ45, 4 x 10Gb SFP+, L2+管理型交換機
Hot

S3900-24T4S-R, 24 x 1Gb RJ45, 4 x 10Gb SFP+, L2+管理型交換機

Realtek | 堆疊 | VRRP
HK$2,551.00
314件現貨 中國倉, 預計Apr 30, 2024送達
S3400-48T4SP, 48 x 1Gb RJ45, 4 x 10Gb SFP+, L2+管理型PoE+交換機
Hot

S3400-48T4SP, 48 x 1Gb RJ45, 4 x 10Gb SFP+, L2+管理型PoE+交換機

370W | 語音VLAN | LACP
HK$6,893.00
可提前預購, 預計Jul 15, 2024送達
S3410-48TS-P, 48 x 1Gb RJ45, 2 x 10Gb SFP+, 2 x 1Gb RJ45/SFP, L2+管理型PoE+交換機
Hot

S3410-48TS-P, 48 x 1Gb RJ45, 2 x 10Gb SFP+, 2 x 1Gb RJ45/SFP, L2+管理型PoE+交換機

Broadcom | 740W | 堆疊 | Airware雲管理 | 熱插拔PSUs
HK$10,693.00
1425件現貨 中國倉, 預計Apr 30, 2024送達
S3900-24F4S-R, 16 x 1Gb SFP, 4 x 10Gb SFP+, L2+管理型交換機
Hot

S3900-24F4S-R, 16 x 1Gb SFP, 4 x 10Gb SFP+, L2+管理型交換機

Realtek | 堆疊 | 語音VLAN
HK$3,404.00
48件現貨 中國倉, 預計Apr 30, 2024送達