客服熱線:400-865-2852
中国澳门
100G DWDM QSFP28
100G DWDM QSFP28
比較
1 條結果
排序:
排序: 銷量
思科(Cisco)兼容DWDM2-Q28100G-80 DWDM QSFP28光模組 C21 C22 80km
Hot
C23 C24C25 C26C27 C28C29 C30C31 C32C33 C34C35 C36C37 C38C39 C40C41 C42C43 C44C47 C48C45 C46C49 C50C51 C52C53 C54C55 C56C57 C58C59 C60+NaN

思科(Cisco)兼容DWDM2-Q28100G-80 DWDM QSFP28光模組 C21 C22 80km

Broadcom
Accelink EML
BOX
光傳輸
≤5W
ITU C13-C60
US$2,399.00
100G DWDM QSFP28
100G DWDM QSFP28
兼容品牌
庫存狀態
篩選
1 條結果
排序:
排序: 銷量
思科(Cisco)兼容DWDM2-Q28100G-80 DWDM QSFP28光模組 C21 C22 80km
Hot

思科(Cisco)兼容DWDM2-Q28100G-80 DWDM QSFP28光模組 C21 C22 80km

Broadcom
Accelink EML
BOX
光傳輸
≤5W
ITU C13-C60
US$2,399.00