客服熱線:400-865-2852
中国澳门 / $ USD
客服熱線:400-865-2852

中国澳门

這張圖片是關於1.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於5.
這張圖片是關於1.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於4.
這張圖片是關於5.

1x8 SC/APC單模PLC平面波導型光分路器 LGX盒式

#121405
#121405

对称 ≤10.5dB IL ≤0.2dB PDL LGX光纖盒

US$45.00
FS P/N: FLG-PLC1x8LGX1SCA
FS P/N: FLG-PLC1x8LGX1SCA
11.2K 銷量
51 評價
11 問答
97件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修

1×8 光纖PLC分路器,帶標準LGX金屬盒,SC/APC

平面光波电路 (PLC) 分路器是一种光功率管理设备,使用二氧化硅光波导技术制造,用于将光信号从中心局 (CO) 分配到多个场所。

規格參數
封裝類型
LGX盒式
配置類型
1x8
光纖等級
G.657A1
光纖類型
單模
連接頭類型
SC/APC
分光比
50/50
插入損耗
≤10.5dB
回波損耗
≥55dB
損耗均勻性
≤0.8dB
方向性
≥55dB
偏振相關損耗
≤0.2dB
溫度相關損耗
≤0.5dB
波長相關損耗
≤0.3dB
帶寬
1260~1650nm
尺寸(HxWxD)
29x157x129mm
工作溫度
-40 °C ~ 85 °C

質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
應用方案
特徵概述
傳輸性能穩定

分路器结构紧凑,采用弯曲不敏感光纤,失真小,保证光传输性能稳定。

彎曲不敏感光纖

採用G.657A1最小彎曲半徑為10mm

納米氧化鋯陶瓷插芯

納米氧化鋯陶瓷插芯提供10.5dB max.IL和55dB min.RL

免工具安裝

快速部署-工廠終止的模塊化系統可節省大量空間、安裝時間和成本

光信號均勻分佈

PLC分路器可以使每个分路器输出端口的传输功率相同,从而简化网络设计并降低成本。

廣泛應用於FTTX項目和數據通信中心

分光器通过允许多个用户共享单个PON接口,在无源光网络(如EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTH等)中发挥着重要作用。

用戶提問
提問
所有 (11)應用 (2)定製連接器 (1)定製 (1)底座 (1)延遲 (1)匹配產品 (1)功耗 (1)產品對比 (1)防水 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.9
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
46
5
0
0
0

J***z

United States

November 23, 2023
5.0
The splitters is work perfect 5 stars
確認購買
有幫助 0
評論 0

R***r

Netherlands

April 28, 2021
5.0
Prompt delivery - good quality.
確認購買
有幫助 0
評論 0

P***y

United States

February 20, 2021
5.0
We bought three of this splitter and a standard 1u enclosure to hold them. We are satisfied with the design of the splitter and the enclosure, which eliminating the cable mess. These adapters are all APC polished and patch cables can be easily plug-in/out. Our FTTH network is working well with these splitters. I think we will order several 1:32 splitter from here for another projects, cause the price they offered are really nice. And most of the products are in stock and available for same day shipping.
確認購買
有幫助 7
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄