PLC(平面光波电路)分路器是单模分路器,从一根输入光纤到多根输出光纤的分光比均匀。 它基于平面光波电路技术,提供了一种外形小巧、可靠性高的低成本配光解决方案。 FS.COM提供多种1×N和2×N PLC分路器,包括1×2转1×64和2×2转2×64 1U机架式光纤PLC分路器。 它们都具有优越的光学性能、高稳定性和高可靠性,可以满足各种应用需求。
單擊打開
1x16 SC/APC單模PLC平面波導型光分路器 1U 19"機架式
#121407
#121407
US$89.00
FS P/N: PLC-116-1U-SCAFS P/N: PLC-116-1U-SCA
4.6K 銷量
39 評價
7 問答
55件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
1× 16 光纖 PLC 分路器,1U 機架式,單模
規格參數
封裝類型
機架式
配置類型
1x16
光纖等級
G.657A1
光纖類型
單模
連接頭類型
SC/APC
分光比
50/50
插入損耗
≤13.8dB
回波損耗
≥55dB
損耗均勻性
≤1.2dB
方向性
≥55dB
偏振相關損耗
≤0.3dB
溫度相關損耗
≤0.5dB
波長相關損耗
≤0.5dB
帶寬
1260~1650nm
尺寸(HxWxD)
44x482.6x250mm
工作溫度
-40 °C ~ 85 °C
儲存溫度
-40 °C ~ 85 °C
特徵概述
1×16 光纖分路器保證穩定傳輸
納米氧化鋯陶瓷插芯和 G.657.A1 光纖提供卓越的光學性能。
插入損耗≤13.8dB
偏振相關損耗≤0.3dB
回波損耗≥55.0dB
標準19英寸機櫃/機架安裝
优质铝合金外壳防尘耐磨,有效保护内部光纤。1U机架式封装可安装于标准19英寸网络机柜/机架中,维护简单方便。
FTTX項目和數據中心應用
分路器广泛应用于无源光网络(如 EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTH 等)中,支持多个用户共享单个PON接口。
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (7)應用 (3)延遲 (1)匹配產品 (1)功耗 (1)產品對比 (1)防水 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
35
4
0
0
0
F***o
United Kindom
October 31, 2021
I consulted the technicians of FS. They helped me solve some technical problems about my new project as I posted my topology,and instructed me to go for the right products.
確認購買
有幫助 0
評論 0H***s
United Kingdom
September 29, 2021
I tested the IL and it was as stated in the datasheet. A trustworthy brand.
確認購買
有幫助 0
評論 0C***e
United States
March 09, 2021
This plc splitter module was shipped quickly and I had no problems with my order.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄