100G DWDM PAM4 光模块通过CS连接器在单模光纤 上建立多个100G链接,最长可达80km。PAM4 调制技术允许在 100G ITU DWDM 波长网格上以 QSFP28 形式进行 DWDM 连接,并且长距离传输需要 TDCM 和 EDFA。该光模块符合 IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8636 和 SFF-8024 标准。内置数字诊断监控 (DDM) 允许访问实时操作参数。该光模块具有低功耗、高速率和长传输距离的特点,是DCI、基于DWDM的100G以太网城域接入、校园和企业链接等的理想选择。
單擊打開
思科(Cisco)兼容DWDM2-Q28100G-80 DWDM QSFP28光模組 C39 C40 80km
#138176
#138176
US$2,399.00
FS P/N: DWDM2-Q28100G-80FS P/N: DWDM2-Q28100G-80
9 銷量
15 評價
8 問答
波長:
可提前預購, Ship by 13 Nov, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
思科(Cisco)兼容 100G DWDM QSFP28光模組 (單模, 80km, CS, DOM)
規格參數
兼容型號名
DWDM2-Q28100G-80
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
100Gbps (2x50G)
波長
1546.12nm,1545.32nm
最大傳輸距離
使用EDFA和TDCM進行80km傳輸
接口
雙工CS
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~85°C (32~185°F)
發射功率
-1~4dBm
最小接收功率
-13dBm
功率預算
12dBm
接收過載
≥5dBm
功耗
≤7W
消光比
6dB (典型值)
調製格式
PAM4
技術協議
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8024
應用
DCI, 100G以太網DWDM、校園和企業鏈路城域接入
質保
5年
注意: 實現 80km的傳輸距離需使用EDFA和TDCM進行放大和色散補償。
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
展開
特徵概述
適用於100G DWDM數據中心網絡
光模块的信号由2个50Gb 50Ghz DWDM波长组成,采用PAM4调制方式,并采用双工CS连接器进行传输。
適用於0-80km的DWDM傳輸
在主機設備中證明具有互操作性
每隻光模組都會經過真機檢測其兼容性,並驗證了用於數據中心互連的多路100G業務傳輸的連通性。
全面性能檢測
經過嚴格的品控流程和先進設備的驗證,以確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包&CRC
眼圖測試
掩碼邊距 >20%
誤碼測試
BER 1E-12
溫度測試
0~85°C
用戶提問
提問
所有 (8)兼容線纜 (1)混合傳輸 (1)Nexus系列 (1)傳輸距離 (1)波長 (1)DWDM Mux配合使用 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
15
0
0
0
0
F***n
United States
May 25, 2023
Near as I can tell works as expected, installed in the switch as it should and the link lit up.
確認購買
有幫助 2
評論 0F***n
United States
May 25, 2023
Near as I can tell works as expected, installed in the switch as it should and the link lit up.
確認購買
有幫助 2
評論 0F***n
United States
May 25, 2023
Near as I can tell works as expected, installed in the switch as it should and the link lit up.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄