KVM-080119为您提供了一个机架式键盘、LED和Synaptics触摸板的单一控制台,仅占用1U的机架空间,可控制多达8台电脑/服务器。它支持访问配备Windows、Linux、Mac和Sun操作系统的计算机或服务器。它的控制台很容易设置,只需将电缆插入相应的端口。不需要设置软件,不涉及复杂的安装程序,也不需要考虑兼容性问题。
單擊打開
8端口×1用戶VGA 1U機架式USB KVM切換器,帶19英寸LED燈
Hot #161327
Hot #161327
US$750.00
FS P/N: KVM-080119FS P/N: KVM-080119
77 銷量
2 評價
8 問答
5件在途庫存 , 最快18 Nov, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修
8端口×1用戶VGA 1U機架式USB KVM切換器,帶19英寸LED燈
規格參數
服務器端口
8 x VGA 口
控制臺端口
USB, VGA
用戶
1x 本地
監控控制臺
1-HDB-15(母)
視頻分辨率
1280 x 1024ppi
輸入電壓
AC 100-240V
功耗
21W
材質
金屬
控制按鈕
按鈕,熱鍵,OSD,鼠標
尺寸 (HxWxD)
1.67" × 17.64" × 23.82" (42.5 × 448 × 605mm )
工作溫度
0 ~ 50℃
存儲溫度
-20 ~ 60℃
應用方案
展開
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (8)產品對比 (2)連接器 (1)固件 (1)功能 (1)安裝方式 (1)管理方式 (1)監控 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
B***a
United States
February 08, 2024
The 2nd KVM I bought. This unit works very nice! The image is very clear, I will purchase again.
確認購買
有幫助 2
評論 0S***o
United States
January 27, 2023
We installed this week this products and its very nice both functionally and visually. We are very happy of them.
確認購買
有幫助 6
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄