MTP®转换跳线旨在为基于MTP®的布线系统提供更大的灵活性。与MTP®分支跳线不同,MTP®转换跳线在两端均采用MTP®连接器端接,可为现有的24芯布线系统提供更多可能性。
40G/100G MTP®轉換跳線降低了當前40G傳輸和100G傳輸中的光纖浪費。與單獨購買和安裝轉換盒相比,使用MTP®轉換跳線是一種更經濟、損耗更低的選擇。
請注意:US Conec MTP®連接器符合MPO標準,與常規MPO連接器相比可實現更高的性能水平。
單擊打開
MTP®转换跳线旨在为基于MTP®的布线系统提供更大的灵活性。与MTP®分支跳线不同,MTP®转换跳线在两端均采用MTP®连接器端接,可为现有的24芯布线系统提供更多可能性。
40G/100G MTP®轉換跳線降低了當前40G傳輸和100G傳輸中的光纖浪費。與單獨購買和安裝轉換盒相比,使用MTP®轉換跳線是一種更經濟、損耗更低的選擇。
請注意:US Conec MTP®連接器符合MPO標準,與常規MPO連接器相比可實現更高的性能水平。
MTP®光纤跳线提供先进的多芯光纤和机械性能。
US Conec MTP®連接器
提供穩定的信號並實現靈活的系統設計。
康寧ClearCurve®光纖
允許更緊湊的線纜彎曲,用於鬆弛存儲和布線。
Plenum (OFNP)外護套
具備阻燃、低煙特性,能儘可能降低損害。
V***s
United States
Q***s
Germany
A***f
India