将标签打印机集成到自动化生产线中通常需要部署外部PLC(或可编程逻辑控制器)。使用POSTEK的新MX系列,打印机就是PLC。只需在LCD触摸屏上轻点几下,整个操作就可以立即启动并准备就绪,对先前的编码体验没有任何要求。
單擊打開
Postek MX2 PRO RFID工業標籤打印機,帶HEAT™,4.5英寸彩色LCD觸摸屏,203dpi,18ips打印速度
#169108
#169108
US$2,649.00
FS P/N: MX2 PROFS P/N: MX2 PRO
2 銷量
3 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 21 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Postek MX2 PRO HEAT™工業打印引擎, 4.5英寸彩色LCD觸摸屏,203dpi,18ips打印速度
規格參數
產品型號
MX2 PRO
打印方式
直接打印
打印分辨率
203dpi
最大打印速度
18ips
最大打印寬度
104mm(4.09″)
最大打印長度
5000mm(196″)
內存
2GB DDR4隨機內存,8GB 管理NAND閃存
標籤厚度
0.06-0.305mm(0.0024」-0.012」), 包括底紙厚度
紙張探測方式
上反射式(可移動)
下反射式(可移動)
穿透式
標籤寬度
10-120mm (0.39″-4.72")
色帶寬度
20 ~ 110mm (0.79" ~ 4.33")
色帶長度
600m(1968')
MPU
64-bit, 64位總線,內含四顆Cortex@-A53核,最大主頻1.8 GHZ
GPU
GC NanoUltra 3D (1個着色器) & GC320 2D OpenGL ES 2.0
接口
RS-232串行、10/100/1000Mbps以太網、USB設備2.0、USB主機、通用I/O信號接口、邏輯控制I/O信號接線端子板
可選項目
目視驗證儀、色帶保存套件、色帶保存工具包(附件應在工廠安裝)
LCD 顯示屏
4.5「LCD電容式觸摸屏
額定電源
100-240V, 50/60 Hz
重量
16.5kgs(36.38lbs)
尺寸 (HxWxD)
366x515x405.8mm(14.4″x20.3″x16″)
操作溫度
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
存儲溫度
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
特徵概述
工業打印引擎
MX系列打印機採用獨特的專利鋁製打印引擎框架,以及全新的全金屬結構,提供無與倫比的穩定性和耐久性。
實時視覺驗證
四核處理器
203dpi分辨率
18ips打印速度
4.09「打印寬度
4.5英寸全彩LCD觸摸屏顯示器
配备4.5英寸LCD触摸屏和最友好的用户界面之一,MX系列提供的便利性和易用性在业界无与伦比。
一臺打印機兩種打印方法
直接在熱敏紙上打印
用於打印熱敏紙。
用於打印熱敏紙。
需要熱轉印帶
適用於塗布紙、PET等。
適用於塗布紙、PET等。
各種標籤,一臺機器
熱敏標籤
洗滌水標記
產品標籤
亞洲銀自粘標籤
快遞電子賬單
醫用腕帶
用戶提問
提問
所有 (2)應用 (2)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
3
0
0
0
0
M***a
United States
December 28, 2022
Great and easy printer. Support was great when I have any issues or questions.
確認購買
有幫助 1
評論 0K***i
Canada
December 28, 2022
It was very easy to install, love the quality of the print.
確認購買
有幫助 1
評論 0S***o
United States
December 28, 2022
Easy to set up, was up and printing within an hour. So far so good!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄