IPC104-5M-B监控摄像头采用 5 兆像素逐行扫描CMOS传感器和电动变焦2.8-12毫米镜头,可提供高清专业监控和安全解决方案。专为室内和室外环境而设计,非常适合家庭、商店和其他中小型企业。
單擊打開
IPC104-5M-B 超高清5MP槍型監控攝像頭
Hot #170043
Hot #170043
US$99.00
FS P/N: IPC104-5M-BFS P/N: IPC104-5M-B
357 銷量
2 評價
2 問答
988件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
IPC104-5M-B,超高清5MP槍型監控攝像頭,帶內置麥克風,164英尺夜視,IP67防風雨,智能行為檢測,室外/室內PoE IP攝像機,帶變焦2.8-12mm鏡頭
規格參數
產品外形
槍型
傳感器類型
1/2.7" Progressive Scan CMOS
像素
500萬
焦距
2.8-12mm, 2.8-12mm,AF自動對焦和電動變焦鏡頭
最大圖像尺寸
2880x 1620 @ 25fps
光圈
F1.8
紅外距離
最遠50m
視野範圍
102.79°~30.86°(H), 54.50°~17.49°(V), 106.94°~35.49°(O)
最低照度
0.005Lux (F1.8, AGC ON)0Lux紅外
WDR
120dB
音頻
內置麥克風
圖像降噪
2D/3D DNR
視頻編碼標準
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
材質
金屬和塑料
防護等級
IP67
工作溫度
-30°C ~ 60°C
電源
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
最大功耗
7.5W
特徵概述
5MP超高清分辨率
IPC104-5M-B最大分辨率為2880x 1620 @ 25fps,能夠錄製清晰的視頻和平滑的屏幕運動和準確的色彩再現,非常適合中小企業應用。
2MP
5MP
智能寬動態 提升背光畫質
120dB寬動態範圍(WDR)能捕捉到更大範圍的亮度,即使在高亮暗對比度環境下,也能改善圖像畫質,得到清晰柔和的圖像。
無WDR
有WDR
3D DNR提高夜間圖像質量
3D DNR助於減少圖像噪聲,提高圖像質量。即使在完全黑暗的情況下,採用智能紅外技術的攝像機也能在50m/164ft範圍內表現良好。
無3D DNR夜視
3D DNR夜視
ONVIF確保兼容性
摄像机兼容支持ONVIF的设备,因此您可以轻松建立稳定且多样化的网络,而无需检查长长的兼容性列表。
隨時隨地守護您的安全
可以通过Web浏览器、VMS(视频管理软件)和移动App通过连接的NVR、电脑或手机查看、管理和录制摄像机。
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (2)ONVIF (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
1
D***.
Norway
July 23, 2023
令人失望的是,該設備缺乏密碼重置功能。既沒有物理工廠重置按鈕,也沒有附帶的應用程序(營銷中說有一個應用程序)來實現這一點。這個問題導致設備在刪除密碼後基本上無法運行。默認密碼因為密碼管理器自動填充的密碼由於某種原因不起作用。此外,我也發現整體文檔質量較差。
希望飛速(FS)能夠解決這個問題 - 屆時我會更新評論。
希望飛速(FS)能夠解決這個問題 - 屆時我會更新評論。
確認購買
有幫助 2
評論 1H***l
United States
March 30, 2023
Much better quality than previous models. Sound is very clear and quite sensitive. Very good picture. Easy to install.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
曆史瀏覽記錄