易于安装和识别,多用途标签广泛用于电信机房、存储物流、数据通信、电气工业、办公室、家庭等领域。打印清晰流畅,质量持久。此外,这些标签具有出色的耐磨和防污性能,为动态管理和行政系统节省成本。
單擊打開
標籤紙,白色,1000張,1英寸 x 3英寸
#181888
#181888
US$49.00
FS P/N: L100W300LPWHFS P/N: L100W300LPWH
10 銷量
6 評價
0 問答
尺寸:
型號:
可提前預購, Ship by 30 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
30 天退貨
30 天換貨
多用途標籤,1000張,(1"x3") 25.4毫米 x 76.2毫米,白色
規格參數
外形
矩形
包裝
1卷(每卷1000張)
重量
0.41kg
尺寸(寬x長)
25.4x76.2mm (1"x3")
材料
PET
顏色
白色
工作溫度
-20℃~60℃ (-4~140℉)
打印機兼容性
Postek TX/I/GX/G/E/Ei/C168/Q8 系列
認證
RoHS
標準
TIA/EIA-606-A
特徵概述
專為Z201色帶和各種標籤打印機設計
這款多用途標籤適用於Z201色帶和Postek打印機TX/I/GX/G/E/C168/Q8系列。
機器切割
尺寸均勻、平整光滑
預切割的自粘亞光標籤
清晰、鮮明,易於識別
強大的耐久性
这种标签具有抗刮擦、防水、防油和防污性能
適用於各種環境
這種標籤適用於各種場景,如存儲物流、數據中心、辦公室、家庭等
存儲物流
數據通信
辦公室
家庭
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
6
0
0
0
0
D***s
Australia
August 25, 2023
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
確認購買
有幫助 5
評論 0R***l
Belarus
August 25, 2023
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
確認購買
有幫助 5
評論 0А***в
Russian Federation
August 25, 2023
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
確認購買
有幫助 5
評論 0查看所有評論
曆史瀏覽記錄