客服熱線:400-865-2852
中国澳门 / $ USD
客服熱線:400-865-2852

中国澳门

這張圖片是關於DWDM2-Q28100G-80.
01:20
這張圖片是關於DWDM2-Q28100G-80.
這張圖片是關於DWDM2-Q28100G-80.
這張圖片是關於DWDM2-Q28100G-80.
這張圖片是關於DWDM2-Q28100G-80.
這張圖片是關於DWDM2-Q28100G-80.
這張圖片是關於DWDM2-Q28100G-80.
這張圖片是關於DWDM2-Q28100G-80.
這張圖片是關於DWDM2-Q28100G-80.
這張圖片是關於DWDM2-Q28100G-80.
這張圖片是關於DWDM2-Q28100G-80.
這張圖片是關於DWDM2-Q28100G-80.
這張圖片是關於DWDM2-Q28100G-80.
這張圖片是關於DWDM2-Q28100G-80.

極進(Extreme)C37 C38兼容100G DWDM QSFP28光模組 PAM4 80km (需要EDFA&TDCM) DOM 雙工CS 單模

#183476
#183476

Broadcom Accelink EML BOX 光傳輸 ≤5W ITU C13-C60

US$2,399.00
FS P/N: DWDM2-Q28100G-80
FS P/N: DWDM2-Q28100G-80
2 銷量
15 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 13 Nov, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

極進(Extreme)兼容 100G DWDM QSFP28光模組 (單模, 80km, CS, DOM)

100G DWDM PAM4 光模块通过CS连接器在单模光纤上建立多个100G链接,最长可达80km。PAM4 调制技术允许在 100G ITU DWDM 波长网格上以 QSFP28 形式进行 DWDM 连接,并且长距离传输需要 TDCM 和 EDFA。该光模块符合 IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8636 和 SFF-8024 标准。内置数字诊断监控 (DDM) 允许访问实时操作参数。该光模块具有低功耗、高速率和长传输距离的特点,是DCI、基于DWDM的100G以太网城域接入、校园和企业链接等的理想选择。

規格參數
兼容型號名
DWDM2-Q28100G-80
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP28
最大傳輸速率
100Gbps (2x50G)
波長
1547.72nm,1546.92nm
最大傳輸距離
使用EDFA和TDCM進行80km傳輸
接口
雙工CS
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~85°C (32~185°F)
發射功率
-1~4dBm
最小接收功率
-13dBm
功率預算
12dBm
接收過載
≥5dBm
功耗
≤7W
消光比
6dB (典型值)
調製格式
PAM4
技術協議
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8636, SFF-8024
應用
DCI, 100G以太網DWDM、校園和企業鏈路城域接入
質保
5年
注意: 實現 80km的傳輸距離需使用EDFA和TDCM進行放大和色散補償。

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網絡設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
適用於100G DWDM數據中心網絡

光模块的信号由2个50Gb 50Ghz DWDM波长组成,采用PAM4调制方式,并采用双工CS连接器进行传输。

適用於0-80km的DWDM傳輸
全面性能檢測
經過嚴格的品控流程和先進設備的驗證,以確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包&CRC
眼圖測試
掩碼邊距 >20%
誤碼測試
BER 1E-12
溫度測試
0~85°C
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
15
0
0
0
0

F***n

United States

May 25, 2023
5.0
Near as I can tell works as expected, installed in the switch as it should and the link lit up.
確認購買
有幫助 2
評論 0

F***n

United States

May 25, 2023
5.0
Near as I can tell works as expected, installed in the switch as it should and the link lit up.
確認購買
有幫助 2
評論 0

F***n

United States

May 25, 2023
5.0
Near as I can tell works as expected, installed in the switch as it should and the link lit up.
確認購買
有幫助 2
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄