AP-N635旨在利用6 GHz频段,通过三个无线电进行全面覆盖,满足由于视频使用增加、客户端和物联网设备增长以及云使用扩展而不断增长的Wi-Fi需求。 AP-N635的最大聚合数据速率高达7775 Mbps,可为大型会议中心、校园和大型场馆的使用提供更快的速度、更高的容量、更宽的通道、无中断故障转移以及5 GHz和6 GHz频段之间的更少干扰 。
單擊打開
AP-N635,雲管理的Wi-Fi 6E 802.11ax 7775Mbps室內接入點,無縫漫遊和4x4 MU-MIMO三個無線電,可通過Airware、控制器或獨立方式管理(不含PoE供電器)
Hot #190981
Hot #190981
US$339.00
FS P/N: AP-N635FS P/N: AP-N635
219 銷量
1 評價
10 問答
包裝:
1-Pack
3-Pack
5-Pack
150件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
100件在途庫存 , 最快14 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
3 年保修
30 天退貨
30 天換貨
FS Wi-Fi 6E 802.11ax 7775 Mbps無線接入點,無縫漫遊4x4 MU-MIMO三頻無線電
規格參數
有線接口
1x 100M/1000M/2.5G/5G以太網端口, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000Base-T RJ45
AP芯片
BCM47623
無線標準
802.11/a/b/g/n/ac/ax
頻段
2.4 GHz, 5 GHz and 6GHz
用戶數
≤1536
傳輸速率
7775 Mbps
推薦用戶數
100
SSIDs數量
48
天線類型
內置智能天線
MIMO
4×4
天線增益
2.4 GHz 2×3 dBi
5 GHz 2×3 dBi
6 GHz 4x3 dBi
5 GHz 2×3 dBi
6 GHz 4x3 dBi
操作模式
FAT/FIT AP
參考覆蓋半徑
15-20M
尺寸(HxWxD)
230×230×51mm
環境
室內
安裝
吊頂/壁掛
工作溫度
-10 ~ 50°C
功耗
40W
儲存溫度
-40 ~ 70°C
電源
IEEE 802.3bt PoE, DC 54V/1.1A
特徵概述
Airware,基於雲網絡的控制中心
允許24/7全天候從一個中心位置隨時隨地設置、配置、監控和管理FS設備,以減少成本和時間。
Wi-Fi 6E,史上最快Wi-Fi
七個超寬160 MHz信道大大提高網絡容量,減少帶寬擁塞。
新型6 Ghz頻段
博通芯片
三頻無線電
7775 Mbps
7775 Mbps
多達1536個用戶
48個SSIDs
輕鬆擴展應用空間
通過輕而易舉的自動化和配置,快速部署一個或數萬個網絡。
Wi-Fi無縫跟隨
通過無縫漫遊,設備可以在區域之間移動而不會出現信號中斷。
值得信賴的企業級安全性
通過更強大的加密和惡意設備監控功能保護網絡安全。
惡意AP檢測
DHCP偵聽
防ARP欺騙
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (10)未解答的問題 (1)應用 (1)認證 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
C***s
United States
February 02, 2024
Great customer service and good products, thank you.
確認購買
有幫助 3
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄