客服熱線:400-865-2852
中国澳门 / $ USD
客服熱線:400-865-2852

中国澳门

這張圖片是關於FMT-OLP.
這張圖片是關於FMT-OLP.
這張圖片是關於FMT-OLP.
這張圖片是關於FMT-OLP.
這張圖片是關於FMT-OLP.
這張圖片是關於FMT-OLP.
這張圖片是關於FMT-OLP.
這張圖片是關於FMT-OLP.
這張圖片是關於FMT-OLP.
這張圖片是關於FMT-OLP.
這張圖片是關於FMT-OLP.
這張圖片是關於FMT-OLP.
這張圖片是關於FMT-OLP.
這張圖片是關於FMT-OLP.

FMT-OLP,1∶1光纖線路切換保護裝置

#192620
#192620

1:1备份 快速切換<35ms FMT WDM網絡

US$719.00
FS P/N: FMT-OLP
FS P/N: FMT-OLP
6 銷量
2 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 16 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修

光纖線路保護系統,雙向保護

OLP(光纤线路保护系统)是一种成对使用的装置,在光信号的两端各一个,用于保护网络传输线路。可实现光功率监测和自动切换。在光通信网络中,OLP实时监控光纤和备用光纤的光功率。当光纤当前光功率小于预先设定的切换阈值时,则报警并自动切换到备用光纤,保护光传输系统线路。
FMT 系列提供经济高效且灵活的 WDM 解决方案。拥有多种光层板卡,提供优异的光学性能,可应用于DWDM双纤/DWDM单纤/光缆监控系统,满足多样化场景需求。

規格參數
工作波長
1310±50nm/1550±50nm
監控功率範圍
+23~-50
保護模式
1
1
回波損耗
≥55dB
光纖類型
SMF
開關速度
<35ms
最大光功率
300mW
封裝
可插拔模塊
機箱類型
1U, 2U, 4U
管理
SNMPv1,在線監控,簡單管理工具
操作濕度
5%~95%(無冷凝)
溫度
工作 -10 ~ 50°C
儲存 -40 ~ 80°C
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
應用方案
特徵概述
用於1U/2U/4U管理機箱的光纖線路保護模塊

插拔式设计,集成度高,节省机柜空间

實時監控,主備光線路快速切換

支持SNMP管理和百兆、千兆和萬兆以太網

使用 2x2 倒換的點對點 1:1 OLP

1:1 OLP系统基于Tx和Rx路径。当主光纤出现故障时,OLP系统将业务从主光纤切换到备用光纤。

靈活緊湊的模塊化運輸平臺
擁有多種光層板,提供優異的光學性能,滿足場景多樣化需求。
多元化管理
支持NMU按鍵管理、SNMP管理、可視化網絡管理。
經濟高效的性能
在單纖/雙纖系統中靈活應用,有效降低成本。
多樣化的光學服務卡
集成DCM、EDFA、OPD、OLP等,滿足客戶不同的組網需求。
自主研發管理系統

基于SNMP,Monitor Online可以支持设备的层次化拓扑视图、故障管理和报警、用户管理和配置。

適用於WDM網絡

FMT系列适用于DWDM双纤/DWDM单纤/光缆监控系统,提供经济高效、灵活的WDM解决方案。

用戶提問
提問
所有 (2)功能 (1)參數 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.5
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
1
1
0
0
0

H***n

United States

April 05, 2024
5.0
This is the best business I've seen in terms of service, my coworkers think so too, and the product is great value.
確認購買
有幫助 0
評論 0

F***t

United States

May 16, 2023
4.0
Very pleased with this shopping experience, quality products, fast shipping and with good design of your site. I would recommend you to others.
確認購買
有幫助 1
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄