该光模块为400GBASE-SR4.2光模块,采用MTP/MPO-12连接器,能在并行OM5多模光纤上达到150m的传输距离。这款光模块符合IEEE 802.3协议和400GAUI-8/PAM4标准。
内置数字诊断监测(DDM)功能可实时获取运行参数。适用于400G以太网和数据中心互连应用,并能支持4×100G-SR1.2。
單擊打開
定製400GBASE-SR4.2 QSFP-DD多模光模組 850nm 100m DOM MPO-12,支持4× 100G-SR1.2
#199399
#199399
US$1,279.00
FS P/N: QDD-SR4.2-400GFS P/N: QDD-SR4.2-400G
0 銷量
0 評價
0 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
標籤服務:
可提前預購, Ship by 29 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
定製400GBASE-SR4.2 QSFP-DD光模組PAM4 850nm 100m DOM(多模,850nm,100m,MTP/MPO,DOM)
規格參數
兼容型號名
QDD-400G-SR4.2-BD
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
最大傳輸速率
425Gbps
波長
850nm,910nm
最大傳輸距離
70m@OM3/150m@OM5
接口
MTP/MPO-12
光纖類型
多模
發射器類型
VCSEL 850nm
接收器類型
PIN
發射功率
-6.5dBm~4dBm
接收功率
-8.5dBm~4dBm
功率預算
2dB
調製
8x 53.125Gb/s PAM4
功耗
≤12W
消光比
3dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
DSP
TX&RX
內置前向糾錯碼(FEC)
否
線芯尺寸
OM3:50/125µm,OM4:50/125µm
封裝技術
COB
質保
5年
技術協議
IEEE 802.3,QSFP-DD MSA
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
特徵概述
根據您的需求提供在線定製標籤服務
定製標籤用於易於識別,以幫助簡化接收、存儲和部署過程。
選擇標籤類型
彩色黑白或中性標籤
填寫標籤信息
品牌LOGO、P/N、S/N、品牌名稱
全面性能檢測
經過嚴格的品控流程和先進設備的驗證,以確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包&CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用場景選擇合適的光模組。
嚴格的質量控制
利用先進的檢測設備確保產品質量。
技術支持
獲得專業技術工程師團隊支持。
中心波長 | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
接口 | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC |
最大傳輸距離 | 70m/150m@多模 | 70m/100m@多模 | 500m@單模 | 2km@單模 |
調製 | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
功耗 | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
發射器類型 | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
封裝技術 | COB | COB | COB | COB |
技術協議 | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3bs |
應用 | 數據中心400G到4x 100G分線 | 數據中心400G到4x 100G分線 | 數據中心800G到2x 400G 分線 400G到4x 100G分線 | 數據中心 |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄