800GBASE-SR8 OSFP光模块专为800GBASE以太网和800Gb/s 2xNDR InfiniBand系统设计。它使用MTP/MPO-16连接器和850nm波长的OM4多模光纤(MMF),可在100米范围内实现高吞吐量传输。该光模块符合IEEE P802.3ck和OSFP MSA标准,并具有内置的数字诊断监控(DDM),可实时访问运行参数。这款易于安装和热插拔的光模块适用于各种应用场景,包括以太网、InfiniBand、数据中心、高性能计算网络、企业核心层和分布层应用。
單擊打開
定製800GBASE-SR8 OSFP光模組 PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 APC 多模,散熱片頂部
#212587
#212587
US$799.00
FS P/N: OSFP-SR8-800GFS P/N: OSFP-SR8-800G
0 銷量
0 評價
3 問答
兼容品牌:
NVIDIA (InfiniBand)
設備型號:
標籤服務:
可提前預購, Ship by 11 Nov, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
定製800GBASE-SR8 OSFP光模組(多模, 850nm, 100m, MTP/MPO-16, DOM, 散熱片頂部)
規格參數
型號名
OSFP-SR8-800G
品牌名
飛速(FS)
封裝方式
OSFP
最大數據傳輸速率
850Gbps (8x 106.25Gbps)
波長
850nm
最大線纜距離
60m@OM3/100m@OM4
連接器
MTP/MPO-16 APC
光纖
多模光纖(MMF)
發射器類型
VCSEL
接收器類型
PD
TX功率
-4.6~4dBm
最小接收功率
-6.4dBm
功率預算
1.8dB
接收過載
4dBm
功耗
≤14W
消光比
>2.5dB
DDM/DOM
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
CDR (時鐘和數據恢復)
TX & RX 內置CDR
內置FEC
是
協議
OSFP MSA 5.0, CMIS 5.1
質保
5 年
質量檢測
光模組測試 Learn more
應用方案
特徵概述
性能和質量領先的 800G
內置Broadcom DSP芯片的OSFP光模組可在800G鏈路中提供高速和低功耗。
Broadcom 7nm DSP 芯片
穩定傳輸
≤14W
低功耗
VCSEL 激光器
確保產能
為您量身定製的在線定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於方便收貨、入庫和調配。
選擇標籤類型
彩色黑白或中性標籤
填寫標籤詳情
品牌徽標、P/N、S/N、供應商名稱
中心波長 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
連接器 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | 雙MTP/MPO-12 |
線纜距離(距離) | 100m | 2km | 500m | 2km |
調至 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
發射器類型 | VCSEL | EML | EML | EML |
封裝技術 | COB (板上芯片) 封裝 | COB (板上芯片) 封裝 | COB (板上芯片) 封裝 | COB (板上芯片) 封裝 |
芯片 | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
功耗 | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W | ≤16.5W |
應用 | 以太網 InfiniBand 數據中心 800G-800G | 以太網 數據中心 800G-2x400G 分線 800G-8x100G 分線 | 以太網 數據中心 800G-2x400G 分線 800G-8x100G 分線 | 以太網 數據中心 800G-2x400G 分線 800G-8x100G 分線 |
用戶提問
提問
所有 (3)優勢 (1)兼容性 (1)傳輸距離 (1)
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄