这是一个理想的网络布线解决方案。高度为45U,可以容纳大量的网络设备和线缆,为机房或数据中心提供充足的空间。采用高质量的SPCC和塑料材料制造,结构稳定耐用。紧凑的尺寸设计节省空间,易于安装在墙壁或机架上。5.5"宽和6"深的设计可以满足各种网络线缆的连接需求。它是构建高效整洁的网络布线系统的理想选择。
單擊打開
垂直單面鋼製理線架, 45RU, 彎曲線纜手指, 5.9"
#220089
#220089
US$199.00
FS P/N: CMV-SFDS45U5WFS P/N: CMV-SFDS45U5W
2 銷量
0 評價
0 問答
類型:
19件在途庫存 , 最快7 Nov, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
US$0.00 via Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
垂直單面鋼製理線架, 45RU, 彎曲線纜手指, 5.9"
規格參數
機架空間數量
45RU
類型
線纜手指
方向
垂直
產品類型
單面
主體材料
鋼鐵
環境
室內
尺寸 (HxWxD)
78.74''x5.5''x6.0'' (2000x141.52x152.6mm)
重量
21磅 (9.6kg)
安裝
適用於45U開放式機架
附帶配件
掛耳 x4, 塑料扣環 x4, M4 x12平頭螺絲 x4, 4齒墊圈 x4, M4 x10埋頭螺絲 x16, M6浮動螺母組合 x4套
應用方案
展開
特徵概述
高密度多功能垂直線纜管理設計
该垂直理线架具备高密度能力和多功能性,能够有效地组织线缆并释放机架空间,节省成本。
可拆卸雙鉸鏈蓋板
這些防塵蓋板可以保護線纜免受損壞,並且能夠方便地訪問線纜
方形邊緣孔
允許前後/後前的線纜布線,以滿足不同的布線需求
T型柔性線纜手指
保持適當的彎曲半徑,消除線纜應力並管理各種類型的線纜
滿足各種線纜管理需求
機架數量 | 45U | 45U | 45U | 45U | 42U |
類型 | 線纜手指 | 線纜手指 | 線纜手指 | 線纜手指 | 線纜手指 |
方向 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
產品類型 | 單面 | 雙面 | 雙面 | 單面 | 單面 |
主體材料 | SPCC | SPCC | ABS | ABS | ABS |
蓋板材料 | SPCC | SPCC | PVC | PVC | PVC |
尺寸 (HxWxD) | 78.74''x5.5''x6.0'' (2000x141.52x152.6mm) | 78.74''x5.5''x12'' (2000x141.52x307.66mm) | 83"x4.9"x12" (2108x125x310mm) | 83"x4.9"x6.5" (2108x125x165mm) | 73.5''x3.5''x6.0'' (1866.9x88.9x152.6mm) |
重量 | 21磅 (9.6kg) | 42.32磅 (19.2kg) | 37.04磅 (16.80kg) | 20.35磅 (9.23kg) | 22.05磅 (10kg) |
安裝 | 可以安裝到任何EIA 19"機架或機柜上 | 可以安裝到任何EIA 19"機架或機柜上 | 適用於45U開放式機架 | 適用於45U開放式機架 | 可以安裝到任何EIA 19"機架或機柜上 |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄