客服熱線:400-865-2852
中国澳门 / $ USD
客服熱線:400-865-2852

中国澳门

這張圖片是關於8FMTPOM4.
這張圖片是關於8FMTPOM4.
這張圖片是關於8FMTPOM4.
這張圖片是關於8FMTPOM4.
這張圖片是關於8FMTPOM4.
這張圖片是關於8FMTPOM4.
這張圖片是關於8FMTPOM4.
這張圖片是關於8FMTPOM4.
這張圖片是關於8FMTPOM4.
這張圖片是關於8FMTPOM4.
這張圖片是關於8FMTPOM4.
這張圖片是關於8FMTPOM4.

5m(16ft) MTP®轉換跳線,MTP®-12 APC(母頭)到2 x MTP®-4 APC(母頭),12芯,多模(OM4),Plenum(OFNP),≤0.35dB,極性B,玫紅色

#221885
#221885

IB 800G SR8-4x200G SR4

US$111.00
FS P/N: 8FMTPOM4
FS P/N: 8FMTPOM4
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 15 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修

MTP®轉換跳線,MTP®-12(母頭)APC轉2xMTP®-4(母頭)APC,12芯,OM4,OFNP,極性B

MTP®转换跳线旨在为基于MTP®的布线系统提供更大的灵活性。与MTP®分支跳线不同,MTP®转换跳线在两端均采用MTP®连接器端接,可为现有的8芯布线系统提供更多可能性。

MTP®-12 APC轉2xMTP®-4 APC轉換跳線中的MTP®-12連接器僅使用MTP®-12的8根有效光纖進行傳輸,其餘4根未使用

MTP®-4連接器僅使用MTP®-12的4根有效光纖進行傳輸,其餘8根未使用,設計用於將4個200G英偉達(NVIDIA)InfiniBand OSFP/QSFP56/QSFP112光模組連接至800G英偉達(NVIDIA)InfiniBand雙端口OSFP光模組。與單獨購買和安裝轉換盒相比,使用MTP®轉換跳線是一種更經濟、損耗更低的選擇。

請注意:US Conec MTP®連接器符合MPO標準,與常規MPO連接器相比可實現更高的性能水平。

規格參數
連接器A
US Conec MTP®母頭(無引腳)
連接器B
US Conec MTP®母頭(無引腳)
光纖類型
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
400G以太網傳輸距離
50/100m@850nm
800G以太網傳輸距離
50m@850nm
光纖
康寧ClearCurve®
研磨類型
APC-APC
插入損耗
≤0.35dB(0.15dB典型值)
回波損耗
≥20dB
衰減值@850nm
≤2.3dB/km
衰減值@1300nm
≤0.6dB/km
線纜外護套
Plenum (OFNP)
最小彎曲半徑
7.5mm
線纜外徑(OD)
3.0mm
分支長度
0.5m
安裝拉伸負荷
66N
拉伸強度(長/短期)
60/120N
工作溫度
-10~60°C (14~140℉)
存儲溫度
-40~+85°C (-40~185℉)
*MTP是US Conec有限公司的註冊商標。US Conec和飛速(FS)合作供應高性能的MTP系列產品。
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
特徵概述
交叉光纖分路器布置

将位于引脚1的发射激光光纤“交叉连接”并对准另一端光模块光电探测器的引脚12。通过使用两条转换跳线,实现200G光模块双端口800G传输。

優質的工藝保證穩定的傳輸
MTP®光纖跳線提供先進的多芯光纖和機械性能。
US Conec MTP®連接器提供穩定的信號並實現靈活的系統設計。
APC光纖端面研磨提供較小的光信號反射,以實現信號完整性。
康寧ClearCurve®光纖允許更緊湊的線纜彎曲,用於鬆弛存儲和布線。
Plenum (OFNP)外護套具備阻燃、低煙特性,能儘可能降低損害。
清潔光纖以保證性能
清潔的端面是確保可靠性和高性能連接的主要要求。

使用IBC MPO清潔器清潔MTP®/MPO連接器。

使用盒式清潔器清潔MTP®/MPO連接器。

用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄