这款标签集高品质与多功能性于一体,专为满足各种行业的标签需求而设计。具备出色的防水、防潮特性,适用于室内外各种条件。背胶设计使其能牢固附着于多种材料表面,不易脱落。采用可回收的PET材料,减少对环境的负担。标签表面光滑,色彩鲜艳,文字清晰。
單擊打開
1.02''x3.30''旗型線纜標籤, PET, 藍色, 500個
New #229177
New #229177
US$20.00
FS P/N: CMLP-26W84LPPBLFS P/N: CMLP-26W84LPPBL
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 5 Nov, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
30 天退貨
30 天換貨
1.02in x 3.31in旗型標籤,PET,捲軸,藍色,500個標籤/卷
規格參數
型號名
CMLP-26W84LPPBL
包裝
500個標籤/卷
尺寸 (WxL)
1.02"x3.31" (26x84mm)
材質
PET
顏色
藍色
工作溫度
0°C~60°C (32~140 ℉)
打印技術
熱轉印
打印兼容
Postek: E300i/C168/Q8/GX3/GX3r/GX6/G2000/G3000/G6000
RoHS
符合
標準
TIA/EIA-606-A
特徵概述
易於打印和識別的彩色標籤
由PET製成,每個標籤均具有出色的耐用性和附着力,可提供清晰的打印效果。
耐磨
耐腐蝕
抗潮濕
多樣性和高質量標籤
可選顏色和尺寸
線纜標籤種類齊全,顏色和尺寸可選。
粘性好
採用進口加粘性油膏,粘性好,不易脫落。
易撕耐用
由PET材質製成,柔韌,抗拉強度高。
如何實現高效布線?
線纜標籤可用於企業網絡、電信機房、公司和家庭。
企業網絡
工廠
公司
家庭
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄