飞速(FS)CCA-FT01 是一款坚固的落地式三脚架,适用于视频会议摄像机。它具有360°旋转万向架和双阻尼环,可实现稳定成像。齿轮设计的中心轴可轻松调节高度,加厚臂可提供出色的稳定性。它具有0.6cm通用螺丝接口,可与手机和相机兼容,可快速安装,用于办公室和户外活动。
單擊打開
CCA-FT01,三角落地支架,用於視頻會議攝像頭
New #234693
New #234693
US$49.00
FS P/N: CCA-FT01FS P/N: CCA-FT01
0 銷量
0 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 30 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
CCA-FT01,三角落地支架,用於視頻會議攝像機
規格參數
應用
落地支架
材質
鋁合金&ABS
支架數量
3
重量
1680g
存儲高度
60cm
擴展高度
203cm
中心軸升降
支持
特徵概述
三維雲臺,360°全景拍攝
云台支持360°水平旋转,双层阻尼环,成像不抖动,不失焦,捕捉精彩瞬间。
高度可調,易於拍攝
中轴采用齿轮式设计紧密锁定卡位,升降更稳定,拍摄更轻松。
多功能雲臺,兼容多種設備
云台设计精巧,使用标准的1/4英寸通用螺丝接口,可以轻松搭配手机、相机等设备,满足不同场景的拍摄需求,让你的创作更加自由灵活。
便攜旅行,一秒展開即可使用
此连接器存储设备采用旋转式存储设计,增强了户外使用的便利性。重力挂钩确保稳定性和多功能性,而扣式锁可快速轻松地打开和关闭。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄