客服熱線:400-865-2852
中国澳门 / $ USD
客服熱線:400-865-2852

中国澳门

這張圖片是關於2.
這張圖片是關於11.
這張圖片是關於55.
這張圖片是關於44.
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於包包.
這張圖片是關於2.
這張圖片是關於11.
這張圖片是關於55.
這張圖片是關於44.
這張圖片是關於3.
這張圖片是關於包包.

1m (3ft) 英偉達(NVIDIA)InfiniBand兼容1.6T OSFP頂部封閉式無源高速線纜

New #244365
New #244365

IB 1.6T XDR高速线缆 ≤0.1W 60mm 27AWG 雙絞線

US$499.00
FS P/N: OSFP-1.6T-PC01
FS P/N: OSFP-1.6T-PC01
0 銷量
0 評價
3 問答
可提前預購, Ship by 27 Nov, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

英偉達(NVIDIA) InfiniBand兼容1.6T OSFP頂部封閉式無源高速線纜 (1m, 無源, OSFP到OSFP, 27AWG)

飞速(FS)的新一代八通道小型光模块1.6T高速线缆符合IEEE 802.3标准,可提供1600Gbps高带宽。这款高速线缆专为224Gbps-PAM4设计,具有出色的机械耐用性和屏蔽性,可减少串扰并在更高的奈奎斯特频率下提供更好的信号完整性(SI)性能。OSFP规范旨在支持高密度应用,非常适用于高性能计算(HPC)和机器学习(ML)架构。

規格參數
兼容型號名
OSFP-1.6T-PC005
品牌
飛速(FS)
封裝
OSFP (頂部封閉式)到OSFP (頂部封閉式)
最大傳輸速率
1600Gbps
光纖類型
銅纜
線纜類型
無源雙絞線
線纜長度
0.5m (2ft)
線規
27AWG
最小彎曲半徑
60mm
功耗
≤0.1W
外護套材質
PET
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術
IEEE 802.3, OSFP MSA
調製格式
PAM4
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網絡設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
高帶寬、低功耗和封閉式設計
1.6T高速線纜實現總吞吐量高達1600Gbps,可應用於液冷環境。封閉的頂部設計提供了出色的密封性,防止冷卻液泄漏,保護內部器件。
1600Gbps
高吞吐量
頂部封閉
提高液冷效率
≤0.1W
更低功耗
用戶提問
提問
所有 (3)應用 (2)傳輸速率 (1)
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄