客服熱線:400-865-2852
中国澳门 / $ USD
客服熱線:400-865-2852

中国澳门

這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.

思科(Cisco)兼容ONS-SI-100-FX SFP百兆工業級光模組 1310nm 2km

#39313
#39313

FP ≤1W 雙工LC 多模

US$9.00
FS P/N: SFP-100FX-31
FS P/N: SFP-100FX-31
1.4K 銷量
143 評價
0 問答
99件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

思科ONS-SI-100-FX兼容100BASE-FX光模組(多模, 1310nm, 2km, LC, IND, DOM)

思科ONS-SI-100-FX兼容模块通过波长1310nm的LC多模光纤传输距离最高可达2km。每个SFP光模块都经过单独测试,可用于一系列思科交换机、路由器、服务器、网卡(NICs)等。

這種工業級模塊具有低功耗的特點,為快速以太網和數據中心提供了100BASE以太網連接選項,適用於室外和室內部署。

規格參數
Cisco 兼容型號名
ONS-SI-100-FX
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
最大傳輸速率
100Mbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
2km
接口
雙工LC
激光器類型
FP 1310nm
光纖類型
多模
數據診斷(DOM)支持
發射功率
-15~-8dBm
接收靈敏度
< -32dBm
工業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
技術協議
IEEE802.3U, GR-468, MSA
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網絡設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
用於數據中心的100BASE連接
100BASE SFP光模組具有低功耗的特點,為千兆以太網應用提供了一種高性價比的解決方案。
互操作性測試
每個模塊都經過質量測試,以確保在目標交換機環境中的兼容性,從而保證完美運行。
綜合測試提高可靠性
通過嚴格的工藝和先進的設備,確保您得到高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包和CRC
眼模式測試
眼圖模板容>20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
    4.7
    5 .0
    4 .0
    3 .0
    2 .0
    1 .0
    113
    20
    10
    0
    0

    A***d

    United States

    April 29, 2017
    5.0
    Very easy to find the Huawei 0231A320 modules, and received the order in a reasonable time. A+++
    確認購買
    有幫助 0
    評論 0

    M***s

    Canada

    April 15, 2017
    5.0
    There are a variety of 100BASE-FX SFPs to choose from and compare. It is really a geat deal for the D-Link DEM-211 100BASE-FX SFP.
    確認購買
    有幫助 0
    評論 0

    H***t

    United States

    April 14, 2017
    5.0
    Great company, good prices and fast shipping. I got my customized 100BASE-FX SFP within a week after ordering. Five stars.
    確認購買
    有幫助 1
    評論 0
    查看所有評論
    資源下載
    曆史瀏覽記錄