与传统跳线相比,9/125μm OS2单模弯曲不敏感跳线在弯曲或扭曲时的衰减更小,这将使跳线的安装和维护更加高效。它还可以为您在数据中心、企业网络、电信机房、服务器场、云存储网络和任何需要光纤补丁跳线的地方的高密度布线节省更多空间。
該光纖跳線非常適合連接1G/10G/40G/100G以太網連接。它可以在1310nm處傳輸長達10公里的數據,或在1550nm處傳輸長達40公里的數據。
單擊打開
与传统跳线相比,9/125μm OS2单模弯曲不敏感跳线在弯曲或扭曲时的衰减更小,这将使跳线的安装和维护更加高效。它还可以为您在数据中心、企业网络、电信机房、服务器场、云存储网络和任何需要光纤补丁跳线的地方的高密度布线节省更多空间。
該光纖跳線非常適合連接1G/10G/40G/100G以太網連接。它可以在1310nm處傳輸長達10公里的數據,或在1550nm處傳輸長達40公里的數據。
优质的电缆组件可减少光损耗,轻松满足您的各种布线要求。
10/5D 最小彎曲半徑
G.657.A1 光纖允許更緊密的線纜彎曲,以便布線。
氧化鋯陶瓷插芯
插入壽命可達 500 次。
最大拉伸強度 100N
抗拉線纜可防止斷裂,延長使用壽命。
适用于数据中心的网络机柜连接、天花板布线和地板下布线。
C***s
Austria
V***p
Israel
L***k
Russian Federation