光纤尾纤提供了一种在现场制造通信设备的快速方法。根据工业标准规定的协议和性能进行设计、制造和测试,这将满足最严格的机械和性能规范。
單擊打開
1m SC/APC 單工單模OS2光纖尾纖-0.9mm PVC(OFNR)
Hot #42472
Hot #42472
US$1.70
FS P/N: FSSM-SCA-FP-1M-PVCFS P/N: FSSM-SCA-FP-1M-PVC
719.6K 銷量
76 評價
25 問答
2991件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
SC/APC 單工單模OS2光纖尾纖-0.9mm PVC(OFNR)
規格參數
連接器A
SC
連接器B
無終端接頭
光纖類型
9/125 μm
光纖芯數
單工
光纖等級
G.657.A1
最小彎曲半徑
10 mm
研磨類型
APC
線纜外徑(OD)
0.9 mm
線纜外護套
PVC
護套顏色
黃色
波長
1310 nm/1550 nm
耐久性
1000次
插入損耗
≤0.3 dB
互換性
≤0.2 dB
回波損耗
≥60 dB
振動試驗
≤0.2 dB
工作溫度
-40~75°C
儲存溫度
-45~85°C
特徵概述
高精度部件保證穩定傳輸
尾纤结合了优质氧化锆插芯和坚固的复合硬件,提供当今网络应用所需的光学性能、耐用性和可重复性。
FBT連接頭
堅韌耐腐蝕,不易變形
PVC(OFNR)外護套材質
柔韌耐磨,經久耐用
納米氧化鋯陶瓷插芯
保證穩定快速的網絡傳輸
適用於高密拼接應用
G.657.A1低损耗光纤&10mm最小弯曲半径,为有限的空间设置提供更高的灵活性。
用戶提問
提問
所有 (25)顏色 (2)接口 (2)工作溫度 (2)推薦產品 (2)線纜直徑 (1)線纜外護套 (1)定製長度 (1)光纖等級 (1)熔接 (1)長度 (1)匹配產品 (1)整條帶測量儀 (1)產品對比 (1)PVC材質 (1)剝線工具 (1)波長 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
70
6
0
0
0
T***s
United States
March 20, 2024
We are an ISP that really likes these pigtails, after having used many makes from other manufacturers. The coating isn't brittle like some other subpar products and we never have quality problems with these. They are also a great price, beating most of our suppliers, and always get here faster than the traditional supplier route, too.
確認購買
有幫助 0
評論 0T***s
United States
December 29, 2023
They ship out fast and are decent quality. Price is better than many suppliers.
確認購買
有幫助 0
評論 0M***n
United States
June 22, 2023
從 FS 訂購一直是快速而簡單的! 我們總是非常及時地收到我們的物品。
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄