平面光波電路 (PLC) 分路器是一種光功率管理設備,採用石英光波導技術製造,可將光信號從中心局 (CO) 分配到多個場所。 裸纖分路器是一種適用於PON網路的ODN產品,可以安裝在尾纖盒、測試儀器和WDM系統中,最大限度地減少空間佔用。 光纖保護比較脆弱,需要對攜帶箱體和裝置進行完整的保護設計。
單擊打開
1x16 單模PLC平面波導型光分路器 250μm裸纖式 無連接頭
Hot #11526
Hot #11526
NT$373.00
FS P/N: PLC-116-ST-25-15FS P/N: PLC-116-ST-25-15
19.2K 銷量
231 評價
7 問答
276件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1× 16 裸光纖 PLC 分路器,單模,250μm 光纖,無連接器
規格參數
封裝類型
鋼管、裸纖
埠配置類型
1x16
光纖類型
G.657A1
光纖模式
單模
連接頭
無
分光比
50/50
光纖類型
帶狀
鋼管尺寸(HxWxD)
4x50x7mm
光纖直徑
250μm
尾纖長度
1.5m
插入損耗
≤13.5dB
回波損耗
≥55dB
損耗均勻度
≤1.2dB
方向性
≥55dB
偏振相關損耗
≤0.3dB
溫度相關損耗
≤0.5dB
波長相關損耗
≤0.5dB
工作波長
1260~1650nm
工作溫度
-40~85℃
存儲溫度
-40~85℃
應用方案
特徵概述
傳輸性能穩定
分路器結構緊湊,採用彎曲不敏感光纖,失真小,保證光傳輸性能穩定。
光信號均勻分布
PLC分路器每個分支輸出埠的傳輸功率相同,簡化網路配置,降低預算成本。
FTTX項目和數據中心應用
光分路器廣泛應用於無源光網路(如 EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTH 等)中,支持多個用戶共享單個PON介面。
用戶提問
提問
所有 (7)應用 (3)光纖直徑 (1)延遲 (1)功耗 (1)防水 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
211
20
0
0
0
T***s
United States
August 29, 2023
Great service and speedy delivery. I ordered 40 1x2 PLC splitters and had them in hand in just a couple of days.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄