利用下一代多业务安全网关构建安全且灵活的网络。SG-5105网关集成了安全、路由、无线控制器、SPI防火墙和高级威胁缓解功能,为中小型网络提供经济高效、安全可靠的连接。 通过在单一设备中整合快速、高可用的路由、防火墙和控制器功能,企业可以简化网络复杂性,保护和优先处理资源,同时提升用户和应用程序体验,降低总拥有成本(TCO)。借助SG-5105网关,企业能够构建安全灵活的网络,实现成本有效的可靠连接,适用于中小型网络出口需求。
![SG-5105全功能多WAN安全網關 這張圖片是關於SG-5105.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221022103102ni7y89.jpg)
單擊打開
![SG-5105全功能多WAN安全網關 這張圖片是關於SG-5105.](https://resource.fs.com/images/20221022100816s8d9xl.jpg)
![SG-5105全功能多WAN安全網關 這張圖片是關於SG-5105.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221022103102ni7y89.jpg)
![SG-5105全功能多WAN安全網關 這張圖片是關於SG-5105.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210221031024o8flb.jpg)
![SG-5105全功能多WAN安全網關 這張圖片是關於SG-5105.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221022103102ooe5u5.jpg)
![SG-5105全功能多WAN安全網關 這張圖片是關於SG-5105.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221022103102yex6m9.jpg)
![SG-5105全功能多WAN安全網關 這張圖片是關於SG-5105.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221022103102laqzw4.jpg)
SG-5105全功能多WAN安全網關
#115393
#115393
NT$25,166.00
FS P/N: SG-5105FS P/N: SG-5105
166 銷量
20 評價
58 問答
32件現貨 中國倉, 預計11 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
SG-5105是一款全合一多WAN安全網關,具備高達10個WAN埠,支持500個用戶
規格參數
CPU
Marvell ARMADA 7040雙核
性能
500 Mbps
固定埠
8x 1000BASE-T, 1x SFP, 1x SFP+
推薦用戶數
500
WAN埠
99個1千兆位、1個 10千兆位 WAN
WAN 負載均衡
Support
USB 2.0
2
IPsec VPN隧道
400
存儲模塊
1 TB
託管的AP
FS Wi-Fi 6 APs
快閃記憶體內存
8 GB
最大託管AP數
64
RAM
2 GB
最大功耗
25W
電源
100VAC-240VAC,50-60Hz, 0.65A
尺寸(HxWxD)
1.72''x17.32''x7.87'' (43.6x440x200mm)
工作溫度
32°F to 113°F (0ºC to 45ºC)
工作濕度
10% to 90% (非冷凝)
特徵概述
三合一網關,不止於網關
整合路由器、PoE交換機和控制器,降低基礎設施成本。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023052617203294loik.jpg)
7個乙太網埠
500 Mbps吞吐量
管理64個Wi-Fi 6接入點
VPN網路穩定性的綜合優化
可视化控制VPN隧道内的流量,方便管理VPN网络。
L7深度包檢測(DPI)
基於用戶名和用戶組的基於角色的流量控制,便於帶寬分配。
120個應用程序
終身免費簽名更新
靈活的流量控制策略
完善的互聯網接入管理策略
缓和用户的在线行为,轻松指定员工的互联网访问权限和策略。
高效保護您的業務
强烈防止病毒和入侵者的攻击,以保护您的网络和数据。
簡化您的管理任務
通過用戶友好的web界面進行管理,以應對複雜的網路問題。
管理: Web, CLI, Telnet, SSH
監控: SNMP, RMON, Syslog
視覺界面:系統狀態一覽無餘
1000 BASE-T RJ45 | 8 | 8 | 8 |
SFP | 1 | 1 | — |
SFP+ | 1 | 1 | — |
PoE Standard | — | — | IEEE 802.3af/at |
Power Budget | — | — | 135W |
Performance | 500 Mbps | 1500 Mbps | 400 Mbps |
Storage Module | 1TB | 1TB | — |
Flash Memory | 8GB | 8GB | 4GB |
RAM | 2GB | 2GB | 512MB |
WAN Load Balancing | Support (up to 10 WAN Ports) | Support (up to 10 WAN Ports) | Support (up to 2 WAN Ports) |
IPsec VPN Tunnel | 400 | 1000 | 16 |
Recommended Users | 500 | 1000 | 300 |
Managed APs | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C |
Max Number of Managed APs | 32 | 32 | 16 |
Max Power Consumption | 25W | 25W | 25W |
Power Supply | 100VAC-240VAC, 50-60Hz, 0.65A | 100VAC-240VAC, 50-60Hz, 0.65A | 100-240VAC, 50-60Hz, 3A |
Dimensions (HxWxD) | 1.72''x17.32''x7.87'' (43.6x440x200mm) | 1.72''x17.32''x7.87'' (43.6x440x200mm) | 1.72''x7.87''x7.87'' (43.6x200x200mm) |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (58)未解答的問題 (2)應用 (10)產品推薦 (5)連接器 (4)DHCP (3)VPN (3)設備連接 (2)許可證 (2)管理方式 (2)埠 (2)配置 (1)特徵 (1)固件 (1)功能 (1)IPv6 (1)PoE (1)埠速率 (1)產品對比 (1)解決方案 (1)規格參數 (1)用戶數 (1)VLAN (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
16
4
0
0
0
M***l
United States
May 25, 2022
I am overall extremely pleased with the unit. The security features are enterprise-grade (blocks all sorts of threats with intuitive reporting). Overall experience is very good.
確認購買
有幫助 0
評論 0H***o
United States
April 01, 2022
It's great for small businesses that need a VPN; the interface is straightforward, so it's easy to configure. They have been running for a week without any problems or reboots. I will update this review if I start having reliability issues.
確認購買
有幫助 0
評論 0L***m
United States
March 27, 2022
This is a Practical gateway with VPN capability. It has the most uncomplicated WEB, I need a fast and secure connection with tech support, and this is perfect for me.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄