FS衰減器作為光無源器件,主要用於光纖中光功率性能調試、光儀器校準校正和光纖信號衰減,以保證鏈路中的光功率穩定在所需的水平,而不改變其原始傳輸波。
![定製 FC單模固定光纖衰減器 公頭-母頭 1〜25dB可選 這張圖片是關於AT-M-FCX.](https://resource.fs.com/mall/Optical-Attenuators/800x800/20220609165555_259_11826.jpg)
單擊打開
![定製 FC單模固定光纖衰減器 公頭-母頭 1〜25dB可選 這張圖片是關於AT-M-FCX.](https://resource.fs.com/mall/Optical-Attenuators/60x60/20220609165555_259_11826.jpg)
![定製 FC單模固定光纖衰減器 公頭-母頭 1〜25dB可選 這張圖片是關於AT-M-FCX.](https://resource.fs.com/mall/Optical-Attenuators/60x60/20220609165559_413_11826.jpg)
![定製 FC單模固定光纖衰減器 公頭-母頭 1〜25dB可選 這張圖片是關於AT-M-FCX.](https://resource.fs.com/mall/Optical-Attenuators/60x60/20220609165600_592_11826.jpg)
![定製 FC單模固定光纖衰減器 公頭-母頭 1〜25dB可選 這張圖片是關於AT-M-FCX.](https://resource.fs.com/mall/Optical-Attenuators/60x60/20220609165601_293_11826.jpg)
![定製 FC單模固定光纖衰減器 公頭-母頭 1〜25dB可選 這張圖片是關於AT-M-FCX.](https://resource.fs.com/mall/Optical-Attenuators/60x60/20220609165603_993_11826.jpg)
![定製 FC單模固定光纖衰減器 公頭-母頭 1〜25dB可選 這張圖片是關於AT-M-FCX.](https://resource.fs.com/mall/Optical-Attenuators/60x60/20220609165604_560_11826.jpg)
定製 FC單模固定光纖衰減器 公頭-母頭 1〜25dB可選
#11826
#11826
NT$147.00
FS P/N: AT-M-FCXFS P/N: AT-M-FCX
7.4K 銷量
14 評價
10 問答
研磨類型:
UPC
傳輸模式:
9/125μm單模
衰減值:
1dB
可提前預購, Ship by 11 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
1 年保修
定製FC固定光纖衰減器,SMF
規格參數
光纖連接頭
FC
插芯材質
氧化鋯陶瓷
連接頭類型
固定式公頭-母頭
傳輸模式
單模
衰減值
1~25dB
工作波長(nm)
1260~1620
衰減精度
1-9dB ±0.5dB,10-25dB ±10%
回波損耗
≥45dB
偏振相關損耗
≤ 0.2dB
最大輸入光功率
200mW
濕度
95%RH
工作溫度範圍
-40~80°C
儲存溫度範圍
-40~85°C
特徵概述
FC/UPC固定式光纖衰減器
準確的衰減值:低 PDL & 插入損耗:精密反射拋光
1. 靈活的外殼,便於攜帶:準確的尺寸配備優雅的防塵蓋,更好地確保安裝方便和防止服務中斷。
2. 用於永久保護的耐用金屬外殼:我們的衰減器採用金屬材料製成,完美保護芯插入件免受外部損壞。.
3. 精心設計的無破損包裝:包裝精美,使用方便,在運輸過程中保護良好,確保無破損。
產品應用
光衰減器是一種無源器件,用於降低光信號的功率電平。 它通常用於單模長途應用,以防止接收器出現光過載。 光衰減器廣泛應用於CWDM&DWDM、CATV系統、數據中心網路、測試設備等大功率應用
用戶提問
提問
所有 (10)推薦產品 (3)定製 (2)應用 (1)長度 (1)匹配產品 (1)測試報告 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
13
1
0
0
0
U***s
United States
April 11, 2017
Very quick and easy. The attenuators arrived on time. Really love the same day shipping.
確認購買
有幫助 0
評論 0E***e
United States
November 12, 2016
I was very impressed with how fast you handled my order. I really like the setup of your website, and the attenuator is very cost-effective.
確認購買
有幫助 0
評論 0E***h
Australia
October 06, 2016
Have ordered several items before and now. I Am very pleased with all products.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄