客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於C6UTPPVC.
這張圖片是關於C6UTPPVC.
這張圖片是關於C6UTPPVC.
這張圖片是關於C6UTPPVC.
這張圖片是關於C6UTPPVC.
這張圖片是關於C6UTPPVC.
這張圖片是關於C6UTPPVC.
這張圖片是關於C6UTPPVC.

305m(1000ft) Cat6六類 非屏蔽(U/UTP)箱裝工程網線,550MHz,UL認證,23AWG,PVC CMR,帶捲軸,橙色

#123970
#123970

實心純裸銅 PVC 1G 室內

NT$7,435.00
FS P/N: C6UTPPVC
FS P/N: C6UTPPVC
51 銷量
56 評價
8 問答
30件現貨 中國倉, 預計20 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

Cat6 乙太網工程網線,305m,UL 認證,24AWG 多股純裸銅線,550MHz,非屏蔽 (UTP),PVC CM(橘色)

Cat6 是標準 Cat5e 線纜的升級款,是一種「4股雙絞線」網路線纜,用於高達 550MHz 的 1000Base-T 乙太網應用,還可以提供 10G 速率和 30-40m 傳輸距離。它與Cat5/5e工程跳線向後兼容。 Cat6線纜適用於辦公和建築布線,如學校和購物中心。該線纜非常適合您的所有高速率要求的網路安裝。

規格參數
線纜類型
Cat6
屏蔽類型
UTP
外護套
PVC CMR
線纜長度
305m(1000ft)
頻帶寬度
550MHz
支持速率
10/100/1000Base-T
線規
23AWG
線纜顏色
橙色
導體類型
實心純裸銅
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
導體數量
4股
包裝類型
帶捲軸
導體直徑(mm)
0.565 ± 0.005
線纜外徑(mm)
6.2 ± 0.4
最大安裝拉力(N)
110
彎曲半徑(mm)
26.4
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)

質量檢測

查看我司測試程序,以獲得可靠且高性能的網路跳線.

質量檢測

跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
選擇CM, CMR和CMP線纜
乙太網線纜外護套等級有不同類型和材料,每種不同類型都適用於不同應用場景。
CMP
用於吊頂以上或架空地板以下的空間
CMR
用於樓層之間的垂直線纜通道
CM
在辦公環境中用於桌麵線纜連接
高達550MHz,兼容10/100/1000-T乙太網

工程網線速度高達550MHz,符合PoE+標準,與10/100/1000-T乙太網廣泛兼容,從而實現更可靠的數據傳輸。

適用於網路安裝項目
這款線纜提供多種顏色選擇,並可根據您的定製網路安裝項目需求定製長度。堅固的拉線式分配盒使安裝更加高效。

採用寬大的開口設計和靈活的滑輪,以降低拉力

線纜上每隔1m(3.28ft)都有清晰標記,可根據需求自由定製長度

適用於商業級建築中的牆內使用的CM級別(牆內)線纜

多場景應用

在滿足獨特系統需求的同時,提供最大靈活性,適用於多種網路應用場景。

用戶提問
提問
所有 (8)應用 (3)認證 (1)Fluke 測試報告 (1)長度標識 (1)純銅 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
    4.9
    5 .0
    4 .0
    3 .0
    2 .0
    1 .0
    54
    1
    1
    0
    0

    S***d

    Canada

    November 23, 2023
    5.0
    buy 6 box, great quality, super fast shipping from us to Canada, real 23awg and copper
    確認購買
    有幫助 0
    評論 0

    L***r

    United States

    July 12, 2023
    5.0
    薄而靈活的Cat6網線,切換到VoIP後,我可以在前面使用48P交換機上方的24P接線板和下方的24P接線板進行接線。在這種情況下,0.15m的最小長度非常完美,非常薄和短,可以節省大量空間,並具有更清晰的混合(特別是因為有許多不同的顏色可用)。對於距離開關2和3U的設備,我使用0.30cm網線。
    確認購買
    有幫助 0
    評論 0

    H***s

    United States

    December 07, 2022
    5.0
    Very strong covering and quality copper wire. Better than most with very good coloring on strips.
    確認購買
    有幫助 0
    評論 0
    查看所有評論
    資源下載
    曆史瀏覽記錄