客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於C6UTPPVC.
這張圖片是關於C6UTPPVC.
這張圖片是關於C6UTPPVC.
這張圖片是關於C6UTPPVC.
這張圖片是關於C6UTPPVC.
這張圖片是關於C6UTPPVC.
這張圖片是關於C6UTPPVC.
這張圖片是關於C6UTPPVC.

305m(1000ft) Cat6六類 非屏蔽(U/UTP)箱裝工程網線,550MHz,UL認證,24AWG,PVC CM,帶捲軸,灰色

#123976
#123976

實心純裸銅 PVC 1G 室內

NT$6,813.00
FS P/N: C6UTPPVC
FS P/N: C6UTPPVC
51 銷量
8 評價
8 問答
可提前預購, Ship by 17 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

Cat6 乙太網工程網線,305m,UL 認證,24AWG 多股純裸銅線,550MHz,非屏蔽 (UTP),PVC CM(灰色)

Cat6 是標準 Cat5e 線纜的升級款,是一種「4股雙絞線」網路線纜,用於高達 550MHz 的 1000Base-T 乙太網應用,還可以提供 10G 速率和 30-40m 傳輸距離。它與Cat5/5e工程跳線向後兼容。 Cat6線纜適用於辦公和建築布線,如學校和購物中心。該線纜非常適合您的所有高速率要求的網路安裝。

規格參數
線纜類型
Cat6
屏蔽類型
UTP
外護套
PVC CM
線纜長度
305m(1000ft)
頻帶寬度
550MHz
支持速率
10/100/1000Base-T
線規
24AWG
線纜顏色
灰色
導體類型
標準純裸銅
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
導體數量
4股
包裝類型
帶捲軸
導體直徑(mm)
7/0.2mm
線纜外徑(mm)
6.1 ± 0.4
最大安裝拉力(N)
70
彎曲半徑(mm)
26
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)

質量檢測

查看我司測試程序,以獲得可靠且高性能的網路跳線.

質量檢測

跳線測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
選擇CM, CMR和CMP線纜
乙太網線纜外護套等級有不同類型和材料,每種不同類型都適用於不同應用場景。
CMP
用於吊頂以上或架空地板以下的空間
CMR
用於樓層之間的垂直線纜通道
CM
在辦公環境中用於桌麵線纜連接
高達550MHz,兼容10/100/1000-T乙太網

工程網線速度高達550MHz,符合PoE+標準,與10/100/1000-T乙太網廣泛兼容,從而實現更可靠的數據傳輸。

適用於網路安裝項目
這款線纜提供多種顏色選擇,並可根據您的定製網路安裝項目需求定製長度。堅固的拉線式分配盒使安裝更加高效。

採用寬大的開口設計和靈活的滑輪,以降低拉力

線纜上每隔1m(3.28ft)都有清晰標記,可根據需求自由定製長度

適用於樓層、牆內和非風道空間中使用的CM級別(立柱式)線纜

多場景應用

在滿足獨特系統需求的同時,提供最大靈活性,適用於多種網路應用場景。

用戶提問
提問
所有 (8)應用 (3)認證 (1)Fluke 測試報告 (1)長度標識 (1)純銅 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
8
0
0
0
0

S***n

Germany

August 11, 2023
5.0
wie machen Sie das? Unglaublich. Der Bote stand heute früh noch vor 8:00 Uhr vor der Tür mit der letzten Bestellung.
Das geht doch gar nicht. Abwicklung, Lieferung ist ja Superman speed.
Vielen Dank. Macht mega Spaß hier was zu bestellen. Kann ich nur weiterempfehlen.
確認購買
有幫助 5
評論 0

U***e

United States

July 28, 2023
5.0
Very happy with this purchase and saving a bunch of money making my own custom wires to fit rather than buying them as I need them. I wired my entire house with cat6 and still have a half box left.
確認購買
有幫助 0
評論 0

S***m

United States

May 16, 2023
5.0
I ordered this with some doubt at first because of the brand that I have not use before. the order came fast and as promised exactly what was advertised.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄