這款100G QSFP28到2x 50G QSFP28直連銅纜是為了在數據中心中實現高性價比的100GbE到2x 50GbE乙太網連接解決方案,以滿足對更高帶寬的不斷增長的需求。該光模組符合IEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636、QSFP28 MSA和InfiniBand EDR的標準。
![4m(13ft) Juniper兼容 100G QSFP28到2x50G QSFP28無源分支直連銅芯高速線纜 這張圖片是關於Q-2QPC04.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202312061141536k2psc.jpg)
單擊打開
![4m(13ft) Juniper兼容 100G QSFP28到2x50G QSFP28無源分支直連銅芯高速線纜 這張圖片是關於Q-2QPC04.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312061141536k2psc.jpg)
![4m(13ft) Juniper兼容 100G QSFP28到2x50G QSFP28無源分支直連銅芯高速線纜 這張圖片是關於Q-2QPC04.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231206114156zx97sk.jpg)
![4m(13ft) Juniper兼容 100G QSFP28到2x50G QSFP28無源分支直連銅芯高速線纜 這張圖片是關於Q-2QPC04.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023120611415837vfrf.jpg)
![4m(13ft) Juniper兼容 100G QSFP28到2x50G QSFP28無源分支直連銅芯高速線纜 這張圖片是關於Q-2QPC04.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312061142009fotge.jpg)
![4m(13ft) Juniper兼容 100G QSFP28到2x50G QSFP28無源分支直連銅芯高速線纜 這張圖片是關於Q-2QPC04.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231206114208jtcxal.jpg)
4m(13ft) Juniper兼容 100G QSFP28到2x50G QSFP28無源分支直連銅芯高速線纜
#136141
#136141
NT$3,702.00
FS P/N: Q-2QPC04FS P/N: Q-2QPC04
0 銷量
3 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 08 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
瞻博(Juniper)兼容 100G QSFP28轉2x50G QSFP28直連高速線纜(4m, QSFP28轉QSFP28)
規格參數
兼容型號名
Q-2QPC04
品牌
飛速(FS)
介面類型
QSFP28 to 2xQSFP28
最大傳輸速率
100Gbps
最小彎曲半徑 (光纜)
10D/5D (動態/靜態)
線規
28
線纜長度
4m
外護套材質
PVC (OFNR)
線纜類型
無源雙絞線
商業溫度範圍
0-70℃
技術協議
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636, Infiniband EDR
應用
100G乙太網, Infiniband EDR, 128G光纖通道
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220810160110bki6t8.jpg)
特徵概述
低功耗 實現節能
直連銅纜適用於非常短的鏈路,是在機架內和相鄰機架之間的 QSFP-100G 埠之間建立百兆鏈路的經濟高效的方法。
≤0.5W
低功耗
銅纜
節省運營成本
26mm
最小彎曲半徑便於布線
在主機設備中經過測試,具有可靠的互操作性
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211454054yzow5.jpg)
實現網路無縫連接
飛速(FS)可在線配置 DAC 線纜任一連接器與 FS BOX 的預設兼容性,以連接思科與 Arista、戴爾與瞻博網路以及任何其他混合配置。
靈活部署
該線纜提供多種靈活和適應性的部署選項,支持100G。它可以各種網路設備平穩連接。
簡單即插即用
該線纜具有熱插拔功能,提高了運行時間和可維護性。它符合行業標準的QSFP28 MSA,確保在各種設備和系統上的兼容性。
線纜類型 | 無源直連銅纜 | 無源直連銅纜 | 有源直連銅纜 | 有源光纜 | 有源光纜 |
傳輸速率 | 100G到2x50G | 100G到4x25G | 100G到4x25G | 100G到2x50G | 100G到4x25G |
介面類型 | QSFP28到QSFP28 | QSFP28到SFP28 | QSFP28到SFP28 | QSFP28到QSFP28 | QSFP28到SFP28 |
功耗 | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
線纜長度 | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
線規 | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
最小彎曲半徑 | 26-34mm | 25-30mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
光纖類型 | 銅纜 | 銅纜 | 銅纜 | 光纜 | 光纜 |
外護套材質 | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
1
0
0
0
G***o
United States
November 11, 2023
They have been installed and were working great! Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
確認購買
有幫助 0
評論 0B***y
Australia
October 23, 2023
I recently purchased a DAC cable for my networking setup, and I must say it has exceeded my expectations. The performance is outstanding, delivering fast and stable data transfer rates with no signal loss or interruption.
確認購買
有幫助 1
評論 0A***m
United States
November 01, 2022
Did not work for connecting between Mellanox SN2010 switch and Mellanox Connect-X5 NIC. Ordered 2 cables, one negotiated 25G instead of 50G, the other just wasn't recognized at all. The cables were built differently too which we found strange, one had 4 cables, 2 going to each 50G connector (all 4 to the 100G), then the other just had 2 cables, 1 to each 50G end. The one with 4 cables didn't work at all.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄