这款100G QSFP28转2x 50G QSFP28无源铜芯高速分支线缆专为在数据中心中满足对更高带宽需求的经济实惠的100GbE到2x 50GbE以太网连接解决方案而设计。这款线缆符合IEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636和QSFP28 MSA标准。
注意:FS Box目前不支持更改DAC線纜的H3C和HPE兼容性。
單擊打開
这款100G QSFP28转2x 50G QSFP28无源铜芯高速分支线缆专为在数据中心中满足对更高带宽需求的经济实惠的100GbE到2x 50GbE以太网连接解决方案而设计。这款线缆符合IEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636和QSFP28 MSA标准。
注意:FS Box目前不支持更改DAC線纜的H3C和HPE兼容性。
飞速(FS)提供在线配置DAC线缆的预设兼容性能力,可连接思科(Cisco)到Arista、戴尔(Dell)到瞻博(Juniper)等各种配置的混搭组合。
该线缆提供多种灵活和适应性的部署选项,支持100G。它可以各种网络设备平稳连接。
该线缆具有热插拔功能,提高了运行时间和可维护性。它符合行业标准的QSFP28 MSA,确保在各种设备和系统上的兼容性。
線纜類型 | 無源銅纜 | 無源銅纜 | 有源銅纜 | 有源光纜 | 有源光纜 |
傳輸速率 | 100G到2x50G | 100G到4x25G | 100G到4x25G | 100G到2x50G | 100G到4x25G |
介面類型 | QSFP28到QSFP28 | QSFP28到SFP28 | QSFP28到SFP28 | QSFP28到QSFP28 | QSFP28到SFP28 |
功耗 | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
線纜長度 | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
線規 | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
最小彎曲半徑 | 26-34mm | 25-30mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
材質 | 銅 | 銅 | 銅 | 光纖 | 光纖 |
外護套材質 | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
G***o
United States
B***y
Australia
A***m
United States