客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於Q-2QPC01.
這張圖片是關於Q-2QPC01.
這張圖片是關於Q-2QPC01.
這張圖片是關於Q-2QPC01.
這張圖片是關於Q-2QPC01.
這張圖片是關於Q-2QPC01.
這張圖片是關於Q-2QPC01.
這張圖片是關於Q-2QPC01.
這張圖片是關於Q-2QPC01.
這張圖片是關於Q-2QPC01.
這張圖片是關於Q-2QPC01.
這張圖片是關於Q-2QPC01.

1m (3ft) Mellanox MCP7H00-G001R30N 兼容 100G QSFP28 轉 2x50G QSFP28 無源銅芯高速分支線纜

#136522
#136522

≤0.5W 30AWG 銅芯電纜

NT$2,458.00
FS P/N: Q-2QPC01
FS P/N: Q-2QPC01
26 銷量
3 評價
3 問答
長度:
17件現貨 中國倉, 預計08 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

邁絡思(Mellanox)MCP7H00-G001R30N兼容100G QSFP28轉2x50G QSFP28無源銅芯高速分支線纜(1m, QSFP28轉QSFP28)

這款100G QSFP28轉2x 50G QSFP28無源銅芯高速分支線纜專為在數據中心中滿足對更高帶寬需求的經濟實惠的100GbE到2x 50GbE乙太網連接解決方案而設計。這款線纜符合IEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636和QSFP28 MSA標準。

注意:FS Box目前不支持更改DAC線纜的H3C和HPE兼容性。

規格參數
Mellanox兼容型號名
DAC-QSFP-2QSFP28-50G-1M
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP28至QSFP28
最大傳輸速率
100Gbps
最小彎曲半徑
10D/5D (動態/靜態)
線規
30AWG
線纜長度
1m
外護套材質
PVC (OFNR)
線纜類型
無源線纜
工作溫度
0-70℃(32 ~ 158°F)
協議
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636
應用
100 Gigabit乙太網, 128G 光纖通道

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。 

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的100G QSFP埠之間建立100G鏈路,經濟有效。
≤0.5W
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑26mm
有利於布線
為您的網路實現無縫連接

飛速(FS)提供在線配置DAC線纜的預設兼容性能力,可連接思科(Cisco)到Arista、戴爾(Dell)到瞻博(Juniper)等各種配置的混搭組合。

靈活部署

該線纜提供多種靈活和適應性的部署選項,支持100G。它可以各種網路設備平穩連接。

簡單即插即用

該線纜具有熱插拔功能,提高了運行時間和可維護性。它符合行業標準的QSFP28 MSA,確保在各種設備和系統上的兼容性。

線纜類型
無源銅纜
無源銅纜
有源銅纜
有源光纜
有源光纜
傳輸速率
100G到2x50G
100G到4x25G
100G到4x25G
100G到2x50G
100G到4x25G
介面類型
QSFP28到QSFP28
QSFP28到SFP28
QSFP28到SFP28
QSFP28到QSFP28
QSFP28到SFP28
功耗
<0.5W
<0.5W
<1.8W
<1.65W
<3.5W
線纜長度
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
線規
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
最小彎曲半徑
26-34mm
25-30mm
33-44.5mm
30mm
7.5mm
材質
光纖
光纖
外護套材質
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
用戶提問
提問
所有 (3)質保 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.7
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
2
1
0
0
0

G***o

United States

November 11, 2023
5.0
They have been installed and were working great! Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
確認購買
有幫助 0
評論 0

B***y

Australia

October 23, 2023
4.0
I recently purchased a DAC cable for my networking setup, and I must say it has exceeded my expectations. The performance is outstanding, delivering fast and stable data transfer rates with no signal loss or interruption.
確認購買
有幫助 1
評論 0

A***m

United States

November 01, 2022
5.0
Did not work for connecting between Mellanox SN2010 switch and Mellanox Connect-X5 NIC. Ordered 2 cables, one negotiated 25G instead of 50G, the other just wasn't recognized at all. The cables were built differently too which we found strange, one had 4 cables, 2 going to each 50G connector (all 4 to the 100G), then the other just had 2 cables, 1 to each 50G end. The one with 4 cables didn't work at all.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄