短尾套結構特別適用於空間要求嚴格的高密度應用,符合MDA和EDA的高密度要求。在機架和封閉的櫃門之間留出有30mm的額外空間,有利於空氣流通。
當與彎曲不敏感光纖一起使用時,可以減少彎曲或扭曲過程中的衰減,這將使光纜的安裝和維護更加高效。因此,可用於中心局、無源光網路 (PON)、FTTx、數據中心以及任何需要光纖跳線的場所。
單擊打開
定製LC/SC 萬兆多模OM3短尾套光纖跳線
#141842
#141842
NT$160.33
FS P/N: OM3XXSXXFS P/N: OM3XXSXX
2.6K 銷量
14 評價
4 問答
選擇長度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
光纖芯數:
雙工
連接頭A:
標準護套 LC UPC
連接頭B:
12mm短護套LC UPC
光纖外護套:
聚氯乙烯PVC(OFNR)
光纖直徑:
2.0mm
可提前預購, Ship by 送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
1 年保修
產品介紹
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
高品質和高性價比50/125μm OM3短尾套多模LC光纖跳線
規格參數
連接頭
LC/SC
插芯類型
UPC
LC尾套
標準尾套, 12/18mm短尾套
SC尾套
標準尾套, 25mm短尾套
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥30dB
衰減值(850nm)
3.0dB/km
衰減值(1300nm)
1.0dB/km
光纖等級
彎曲不敏感
外護套材質
PVC/LSZH
芯數
單芯/雙芯
線徑
2.0/3.0mm
最小彎曲半徑(纖芯)
7.5mm
最小彎曲半徑(線纜)
20/10D (動態/靜態)
特徵概述
升級短尾套布線更靈活
短護套和無熱縮管設計適用於狹窄空間和高密度布線環境,有助於通風散熱,滿足MDA和EDA的高密度布線要求。
LC連接頭
主要用於SFP/SFP+/XFP光模組和LC適配器
SC連接頭
主要用於GBIC/X2/XENPAK光模組和SC適配器
兩種線徑滿足不同布線需求
2.0mm和3.0mm線纜抗拉強度分別為90~150N和120~225N,主要用於室內安裝布線。
3.0mm線徑
具有更強的長期拉力和瞬間拉力
具有更強的長期拉力和瞬間拉力
2.0mm線徑
減少布線管壓力,節省更多空間
減少布線管壓力,節省更多空間
三種外護套材質滿足不同區域應用
了解OFNP、PVC、LSZH外護套的區別至關重要,不同的外護套應用環境不一樣。
滿足定製化需求
多種定製方案
根據您的需求定製
根據您的需求定製
嚴格的品控
真機全方位檢測確保品質
真機全方位檢測確保品質
技術支持
專業工程師團隊服務
專業工程師團隊服務
相關視頻
產品介紹
高品質和高性價比50/125μm OM3短尾套多模LC光纖跳線
短尾套結構特別適用於空間要求嚴格的高密度應用,符合MDA和EDA的高密度要求。在機架和封閉的櫃門之間留出有30mm的額外空間,有利於空氣流通。
當與彎曲不敏感光纖一起使用時,可以減少彎曲或扭曲過程中的衰減,這將使光纜的安裝和維護更加高效。因此,可用於中心局、無源光網路 (PON)、FTTx、數據中心以及任何需要光纖跳線的場所。
規格參數
連接頭
LC/SC
插芯類型
UPC
LC尾套
標準尾套, 12/18mm短尾套
SC尾套
標準尾套, 25mm短尾套
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥30dB
衰減值(850nm)
3.0dB/km
衰減值(1300nm)
1.0dB/km
光纖等級
彎曲不敏感
外護套材質
PVC/LSZH
芯數
單芯/雙芯
線徑
2.0/3.0mm
最小彎曲半徑(纖芯)
7.5mm
最小彎曲半徑(線纜)
20/10D (動態/靜態)
特徵概述
升級短尾套布線更靈活
短護套和無熱縮管設計適用於狹窄空間和高密度布線環境,有助於通風散熱,滿足MDA和EDA的高密度布線要求。
LC連接頭
主要用於SFP/SFP+/XFP光模組和LC適配器
SC連接頭
主要用於GBIC/X2/XENPAK光模組和SC適配器
兩種線徑滿足不同布線需求
2.0mm和3.0mm線纜抗拉強度分別為90~150N和120~225N,主要用於室內安裝布線。
3.0mm線徑
具有更強的長期拉力和瞬間拉力
具有更強的長期拉力和瞬間拉力
2.0mm線徑
減少布線管壓力,節省更多空間
減少布線管壓力,節省更多空間
三種外護套材質滿足不同區域應用
了解OFNP、PVC、LSZH外護套的區別至關重要,不同的外護套應用環境不一樣。
滿足定製化需求
多種定製方案
根據您的需求定製
根據您的需求定製
嚴格的品控
真機全方位檢測確保品質
真機全方位檢測確保品質
技術支持
專業工程師團隊服務
專業工程師團隊服務
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$160.33
可提前預購