IEC60320 電源線為電源連接問題提供了多種解決方案。多種長度和顏色,它們可以最大限度地減少 PDU 和有源設備之間的多餘長度和線纜鬆弛,並且可以輕鬆識別不同的設備。提供各種連接器類型和國際標準,以滿足多種應用環境。與計算機、顯示器、印表機、伺服器、UPS、PDU 等兼容,適用於各種場景。100% 通過電氣測試,包括開路測試、短路合規性、極性測試、高壓連續性(Hipot)和絕緣電阻測試。
![0.9m IEC320 C14轉C13電源線 藍色 這張圖片是關於PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/800x800/20220524160112_480.jpg)
單擊打開
![0.9m IEC320 C14轉C13電源線 藍色 這張圖片是關於PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524160112_480.jpg)
![0.9m IEC320 C14轉C13電源線 藍色 這張圖片是關於PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524160112_994.jpg)
![0.9m IEC320 C14轉C13電源線 藍色 這張圖片是關於PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524160112_401.jpg)
![0.9m IEC320 C14轉C13電源線 藍色 這張圖片是關於PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524160113_395.jpg)
![0.9m IEC320 C14轉C13電源線 藍色 這張圖片是關於PC14C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524160113_988.jpg)
0.9m IEC320 C14轉C13電源線 藍色
Hot #142008
Hot #142008
NT$205.00
FS P/N: PC14C13-10AFS P/N: PC14C13-10A
12.8K 銷量
5 評價
3 問答
175件現貨 中國倉, 預計27 Jun, 2024送達
1500件在途庫存 , 最快12 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
0.9m (3ft) IEC320 C14 - IEC320 C13 17AWG 250V/10A 電源延長線, 藍色
規格參數
插頭
IEC60320 C14
連接器
IEC60320 C13
電壓互感器
250V AC
最大輸出電流
10A
長度
0.9m(3ft )
顏色
藍色
線規
17AWG
外徑
7.9+0.1/-0.15mm
護套類型
SJT
護套材質
PVC (VW-1)
護套溫度(平均)
105°C
導體材質
純銅
工作溫度
-5°C~40°C(23°F~104°F)
儲存溫度
-15°C~60°C (5°F~140°F)
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240401095434ytuwlm.jpg)
特徵概述
10A/250V 穩定傳輸
具有優異的導電性和阻燃等級,實現安全最大電流傳輸。
純銅導體
使用導電性和導熱性優良的純銅導體
SJT 護套
符合 VW-1 阻燃等級,減少電纜磨損,實現安全傳輸。
PVC 絕緣
最大限度地保護純銅導體免受外部環境的影響。
雙重保護 安全傳輸
電源線的兩端易於固定和連接,安全設計確保更可靠的連接和更長的線纜壽命。
固定連接器
連接器帶有金屬片,有助於固定連接和穩定插拔
應力消除尾套
減緩終端的壓力,延長使用壽命
建立多功能供電系統
穩定的電源適用於數據中心、伺服器機房、家庭、辦公室和許多其他場景。
數據中心
家庭
辦公室
伺服器機房
用戶提問
提問
所有 (3)認證 (1)兼容性 (1)定製顏色 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
5
0
0
0
0
C***s
Australia
January 26, 2023
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
確認購買
有幫助 1
評論 0C***t
Moldova
January 17, 2023
The product arrived on the second day and works great for wiring servers to PDUs. The package is also very nice, easy to open.
確認購買
有幫助 1
評論 0G***d
United States
January 05, 2023
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄