IEC60320 電源線為電源連接問題提供了多種解決方案。多種長度和顏色,它們可以最大限度地減少 PDU 和有源設備之間的多餘長度和線纜鬆弛,並且可以輕鬆識別不同的設備。提供各種連接器類型和國際標準,以滿足多種應用環境。與計算機、顯示器、印表機、伺服器、UPS、PDU 等兼容,適用於各種場景。100% 通過電氣測試,包括開路測試、短路合規性、極性測試、高壓連續性 (Hipot) 和絕緣電阻測試。
![0.6m IEC320 C20轉C19電源線 紅色 這張圖片是關於PC20C19-16A.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/142036.main.jpeg)
單擊打開
![0.6m IEC320 C20轉C19電源線 紅色 這張圖片是關於PC20C19-16A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/142036.main.jpeg)
![0.6m IEC320 C20轉C19電源線 紅色 這張圖片是關於PC20C19-16A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/142036.B.jpeg)
![0.6m IEC320 C20轉C19電源線 紅色 這張圖片是關於PC20C19-16A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/142036.C.jpeg)
![0.6m IEC320 C20轉C19電源線 紅色 這張圖片是關於PC20C19-16A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/142036.D.jpeg)
![0.6m IEC320 C20轉C19電源線 紅色 這張圖片是關於PC20C19-16A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/142036.E.jpeg)
0.6m IEC320 C20轉C19電源線 紅色
#142036
#142036
NT$249.00
FS P/N: PC20C19-16AFS P/N: PC20C19-16A
478 銷量
2 評價
3 問答
560件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
0.6m (2ft) IEC320 C20 - IEC320 C19 14AWG 250V/16A 電源延長線, 紅色
規格參數
插頭
IEC60320 C20
連接器
IEC60320 C19
電壓互感器
250V AC
最大輸出電流
16A
長度
0.6m(2ft )
顏色
紅色
線規
14AWG
外徑
9.3+0.1/-0.15mm
護套類型
SJT
護套材質
PVC (VW-1)
護套溫度(平均)
105°C
導體材質
純銅
工作溫度
-5°C~40°C(23°F~104°F)
儲存溫度
-15°C~60°C (5°F~140°F)
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221226164619aw4a5h.jpg)
特徵概述
16A/250V 穩定傳輸
具有優異的導電性和阻燃等級,實現安全最大電流傳輸。
純銅導體
使用導電性和導熱性優良的純銅導體
SJT 護套
符合 VW-1 阻燃等級,減少電纜磨損,實現安全傳輸。
PVC 絕緣
最大限度地保護純銅導體免受外部環境的影響。
雙重保護 安全傳輸
電源線的兩端易於固定和連接,安全設計確保更可靠的連接和更長的線纜壽命。
固定連接器
連接器帶有金屬片,有助於固定連接和穩定插拔
應力消除尾套
減緩終端的壓力,延長使用壽命
建立多功能供電系統
穩定的電源適用於數據中心、伺服器機房、家庭、辦公室和許多其他場景。
數據中心
家庭
辦公室
伺服器機房
用戶提問
提問
所有 (3)認證 (1)兼容性 (1)定製顏色 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
Y***a
United States
May 01, 2023
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
確認購買
有幫助 7
評論 0A***s
Australia
January 26, 2023
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
確認購買
有幫助 5
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄