客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於S5800-48T4S-DC.
01:34
這張圖片是關於S5800-48T4S-DC.
這張圖片是關於S5800-48T4S-DC.
這張圖片是關於S5800-48T4S-DC.
這張圖片是關於S5800-48T4S-DC.
這張圖片是關於S5800-48T4S-DC.
這張圖片是關於S5800-48T4S-DC.
這張圖片是關於S5800-48T4S-DC.
這張圖片是關於S5800-48T4S-DC.
這張圖片是關於S5800-48T4S-DC.
這張圖片是關於S5800-48T4S-DC.
這張圖片是關於S5800-48T4S-DC.
這張圖片是關於S5800-48T4S-DC.
這張圖片是關於S5800-48T4S-DC.

S5800-48T4S-DC,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+,支持MPLS&MLAG,雙 DC PSUs

#143250
#143250

FSOS MLAG MPLS

NT$37,299.00
FS P/N: S5800-48T4S-DC
FS P/N: S5800-48T4S-DC
176 銷量
77 評價
6 問答
9件現貨 中國倉, 預計02 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

5800-48T4S-DC,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 千兆RJ45,4 x 10Gb SFP+,支持MPLS&MLAG,雙直流電源

S5800-48T4S-DC是一款高性能的L3乙太網交換機,擁有48個10/100/1000BASE-T RJ45接入埠和4個10Gb上行埠,配備雙熱插拔直流電源和冗餘變速風扇,這款功能強大的交換機提供176Gbps的無阻塞轉發,並具有豐富的L2和L3交換功能。

經過先進硬體和軟體的全新構建,該交換機為下一代企業、數據中心、城域和超融合基礎架構(HCI)網路提供了強大的三層路由解決方案。

規格參數
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
交換容量
176 Gbps
電源
2 (1+1 冗餘) 熱插拔
轉發速率
132 Mpps
風扇數量
3 (2+1 冗餘)個內置
風向
前-後
MAC 地址
96K
VLAN數量
4K
快閃記憶體
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
數據包緩衝區
9MB
最大/最小延遲
0.96μs/0.66μs
MLAG
支持
DHCP 伺服器
支持
IPv4 路由
56K
IPv6 路由
4,096
ARP 表
6,144
巨型幀
9,600
MTBF
>200,000 小時
尺寸(HxWxD)
43.6x440x370mm (1.73''x17.5''x14.6'')
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
帶 10G 上行鏈路的千兆接入交換機
千兆埠用於接入交換機或伺服器,萬兆埠用於匯聚交換機。
176 Gbps
交換容量
132 Mpps
轉發速率
L3
架構類型
1+1 DC 熱插拔電源和 2+1 冗餘風扇

雙直流電源可以在不關閉系統的情況下進行更換,帶有前後氣流的變速風扇可自動調節風扇速度,以降低功耗。

升級網路,實現高帶寬和可擴展性
匯聚層和接入層均採用雙鏈路設計,可以消除瓶頸,實現高速網路並獲得可靠的性能。
冗餘設計
提高網路穩定性
10G 上行鏈路
高帶寬滿足多樣化需求
分層設計
便於未來擴展
MLAG 實現不間斷服務

使用相同型號的交換機,提供分散式冗餘架構,實現不間斷服務升級和故障隔離,將影響降至最低。

MPLS 幫助建立點對點連接

MPLS 使中小型運營商能夠為其用戶創建隧道,這有助於建立點對點連接,實現用戶網路之間的互通。

無損耗乙太網和零數據包損耗

RDMA 技術可減輕 CPU 負擔,有效解決網路延遲問題。PFC+ECN 可實現智能數據交換,防止數據包丟失,確保無損傳輸。

全面的安全政策可防範網路威脅

它具有 SSH、ACL、AAA 等網路級安全和穩定功能,可為企業、校園和金融業抵禦網路威脅。

靈活的管理選項
創新的設計支持 CLI 和易於使用的 Web GUI,隨著網路管理需求的增長,無需翻新和更換設備。
管理
Web, CLI, Telnet
監控
SNMP, RMON, sFlow
自動配置
RPC-API
RJ45 埠
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
24x 1000BASE-T
SFP 埠
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
PoE 埠
48x PoE+ @740W
SFP+ 埠
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
25G/40G/100G 埠
16x 25G SFP28
管理層
L3
L3
L3
L3
L3
L3
堆疊或MLAG
MLAG
MLAG
堆疊
MLAG
MLAG
MLAG
電源
雙DC
雙AC
雙AC
雙AC
雙AC
雙AC
VLAN, QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合
yesyesyesyesyesyes
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyesyes
用戶提問
提問
所有 (6)產品推薦 (3)風向 (1)許可證 (1)電源 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.9
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
73
4
0
0
0

O***n

United States

November 12, 2023
5.0
It is so easy to configure and there are tons of information on the web on how to configure it. If you have a business office where you want to be able to connect to 10G ethernet through fiber optic cable, you are in the right place.
確認購買
有幫助 1
評論 0

T***s

United States

November 02, 2023
4.0
This is a very interesting device. I needed a few 10GbE ports for my VMware and lab at home. This one fits the bill since I could use the existing 1GbE ports as a backup.
確認購買
有幫助 1
評論 0

T***r

United States

October 23, 2023
5.0
We bought this to expand our network with remote switches via fiber optic cables. This device worked perfectly and is invisible to the system. I used a regular Fiber Optic patch cable with SFP Fiber modules and we were up and running.
確認購買
有幫助 3
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄