這款單工單模光纖適配器模塊用於連接兩條SC光纖跳線以延長跳線長度,單工適配器連接一個單工光纖。
單工單模光纖Keystone插孔設計用於可輕鬆插入帶有標準開口的梯形接線板或牆板,允許將光纖跳線穿過牆壁,並方便連接到光纖網路,是光纖到家庭和辦公室的絕佳解決方案。飛速(FS)提供帶有LC/SC/ST連接器的光纖適配器模塊,包括單模和多模(OM3和OM4),具有高精度和低插入損耗的優點。
單擊打開
SC/UPC-SC/UPC 單工單模光纖Keystone插孔
#143334
#143334
NT$37.00
FS P/N: KJ-SMSCSXFS P/N: KJ-SMSCSX
1.4K 銷量
0 評價
3 問答
121件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
SC/UPC-SC/UPC 單工單模光纖Keystone插孔
規格參數
接頭類型
SC-SC
接頭樣式
單工
研磨類型
UPC
光纖類型
單模
插入損耗
≤0.2dB
使用壽命
1000次
安裝類型
無法蘭
套管材質
陶瓷
顏色
藍色
阻燃性
UL 94V-0
數量
1個
RoHS標準
符合
工作溫度
-25~70℃
儲存溫度
-25~70℃
特徵概述
免工具光纖梯形插孔模塊
憑藉高精度組件和免工具設計,這款光纖適配器是連接兩根光纖跳線的理想選擇,同時有助於實現清潔和專業的安裝。
防護防塵帽
防止適配器灰塵進入並保持清潔
嵌入式梯形插孔夾
提供免工具快速安裝
氧化鋯陶瓷插芯
低插入損耗,高精度對準
混合光纖和銅纜的解決方案
這些Keystone插孔與任何具有標準尺寸Keystone開口的壁板、接線板和表面安裝盒兼容,可同時混合光纖和銅纜布線。
用戶提問
提問
所有 (3)匹配產品 (2)結構圖 (1)
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄