100GBASE-LR 單波長 QSFP28 光模組設計用於通過雙工 LC 連接器使用 1310nm 波長的單模光纖 (單模) 傳輸高達 10km 的 100GBASE 乙太網吞吐量。該光模組包括一個 Broadcom 晶元,可將 4x25G NRZ 電信號轉換為 1x100G PAM-4 光信號。該光模組符合 QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd 和 100G Lambda MSA 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、100G 乙太網、400G 至 100G 分線應用。
注意:飛速(FS)的產品編號已從QSFP28-LR-100G更改為QSFP-LR-100G,但產品本身沒有變化,只是飛速(FS)的產品編號發生改變。
單擊打開
戴爾(Dell)兼容100GBASE-LR QSFP28單模光模組 單通道 1310nm 10km DOM 雙工LC
#143543
#143543
NT$12,101.00
FS P/N: QSFP-LR-100GFS P/N: QSFP-LR-100G
39 銷量
6 評價
6 問答
光模組型號:
184件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
戴爾兼容 100GBASE-LR 單波長 QSFP28 PAM4 光模組(單波長、單模,1310nm,10km,LC,DOM)
規格參數
型號名
QSFP-LR-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
傳輸距離
10km
介面
雙工 LC
光纖類型
單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射光功率
-1.4~4.5dBm
接收靈敏度
-7.7dBm
功率預算
6.3dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤4.5W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
是 (KP4)
協議
100G符合波長MSA 100G-LR 規範
保修
5 年
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
逐站升級,提升您的網路性能
單波長100G符合IEEE 400GBASE-LR4標準,這意味著網路運營商可以僅升級一個站點的400G設備,同時保持與現有的100G站點連接,而不會降低埠帶寬。
功耗低於4.5W,實現節能
在100G應用場景中,內置博通(Broadcom)DSP 晶元的100G單通道光模組可實現高速率和低功耗。
博通(Broadcom) DSP 晶元
穩定傳輸
≤4.5W
低功耗
100Gbps
高帶寬
已通過真機驗證互通性
為您的網路實現無縫連接
FS BOX 提供靈活庫存成本,可重新配置不同品牌光模組。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC | 雙工LC |
最大傳輸距離 | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) | 10km (在主機上使用前向糾錯碼) |
光纖類型 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 | 單模 |
調製 | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
發射器類型 | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | EML | 4x LAN WDM EML |
封裝技術 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 | COB (板載晶元)封裝 | BOX封裝技術 | BOX封裝技術 |
晶元 | Broadcom 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 | Semtech 晶元 |
溫度範圍 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) |
應用 | 數據中心 100GBASE乙太網 400G到4x 100G分線 800G到8x 100G分線 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 | 數據中心 100GBASE乙太網 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (6)解決方案 (3)應用 (1)兼容性 (1)參數 (1)特徵 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
6
0
0
0
0
F***d
United Kingdom
August 10, 2020
Satisfied with the high quality and superior construction of these modules. They connected to QSFP28 ports easily and firmly. They were reasonably priced and worked great. Have had no problems since we put them into use. Saved us a bunch of money!
確認購買
有幫助 18
評論 0H***k
Australia
June 28, 2020
Got the single lambda transceivers and some other 100GBASE-ER4L and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate and 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate optical transceivers. They are all working on the 1310nm wavelength other than 1550nm which is told to be susceptible to dispersion. They worked well indeed.
確認購買
有幫助 8
評論 0H***e
United States
May 21, 2020
I have nothing to complain about. Product was delivered on time with so well-sealed package even if I only bought two of them. Would choose FS again if I have future needs.
確認購買
有幫助 14
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄