平面光波電路 (PLC) 分路器是一種光功率管理設備,採用石英光波導技術製造,可將光信號從中心局 (CO) 分配到多個場所。 無塊PLC分路器比裸纖分路器具有更強的光纖保護,這是卡式分路器小型化的結果。 主要用於各種連接配電箱或網路機櫃。
單擊打開
1×6 SC/APC單模PLC平面波導型光分路器 微型 900μm
#145747
#145747
NT$467.00
FS P/N: PLC-106-MM-90-SCA-15FS P/N: PLC-106-MM-90-SCA-15
793 銷量
152 評價
3 問答
84件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1x 6 Blockless Fiber PLC 分路器,單模,900μm 光纖,SC/APC 連接器
規格參數
封裝類型
微型
埠配置類型
1x6
光纖類型
G.657A1
光纖模式
單模
連接頭類型
SC/APC
分光比
50/50
光纖直徑
900μm
尾纖長度
1.5m
插入損耗
≤9dB
回波損耗
≥55dB
損耗均勻度
≤0.55dB
方向性
≥55dB
偏振相關損耗
≤0.1dB
溫度相關損耗
≤0.5dB
波長相關損耗
≤0.3dB
工作波長
1260~1650nm
工作溫度
-40~85℃
存儲溫度
-40~85℃
鋼管尺寸(HxWxD)
4x60x7mm
特徵概述
傳輸性能穩定
分路器結構緊湊,採用彎曲不敏感光纖,失真小,保證光傳輸性能穩定。
彎曲不敏感光纖
採用G.657A1,最小彎曲半徑10mm,
納米氧化鋯陶瓷插芯
陶瓷插芯插入損耗≤9dB,
SC/APC 連接頭
光纖採用SC/APC 連接頭,
光信號均勻分布
PLC分路器每個分支輸出埠的傳輸功率相同,簡化網路配置,降低預算成本。
FTTX項目和數據中心應用
光分路器廣泛應用於無源光網路(如 EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTH 等)中,支持多個用戶共享單個PON介面。
用戶提問
提問
所有 (3)介面 (1)長度 (1)電源 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
138
14
0
0
0
M***a
United States
April 02, 2023
與人打交道很好,非常細心,產品來得很快,再次進行了很好的交易,我希望我們可以做生意,非常感謝
確認購買
有幫助 0
評論 0U***a
United States
October 28, 2021
The plc looks delicate. The package is great, and the product is well protected.
確認購買
有幫助 0
評論 0B***x
United Kindom
September 17, 2021
I bought the mini splitter to mount in my fiber splice closure. They match well. The cladding with different colors helps distinguish the fibers while installing. Nice.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄