客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於Q28-AC03.
這張圖片是關於Q28-AC03.
這張圖片是關於Q28-AC03.
這張圖片是關於Q28-AC03.
這張圖片是關於Q28-AC03.
這張圖片是關於Q28-AC03.
這張圖片是關於Q28-AC03.
這張圖片是關於Q28-AC03.
這張圖片是關於Q28-AC03.
這張圖片是關於Q28-AC03.

3m (10ft) 邁絡思(Mellanox) 兼容 100G QSFP28 有源銅芯高速線纜

#148760
#148760

≤1.5W 33mm 30AWG 銅芯電纜

NT$4,355.00
FS P/N: Q28-AC03
FS P/N: Q28-AC03
136 銷量
6 評價
2 問答
21件現貨 中國倉, 預計11 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

邁絡思(Mellanox)兼容100G QSFP28有源銅芯高速線纜 (3m, 有源, QSFP28至QSFP28, 30AWG)

这款100G QSFP28有源铜芯高速线缆专为100G以太网设计。它符合SFF-8665、RoHS2和QSFP28 MSA标准。每个QSFP28连接器都包含一个EEPROM,提供可以被主机系统读取的产品信息。它们适用于非常短的链路,并提供了在机架内和相邻机架之间建立100Gbps链路的经济有效方式,连接交换机/路由器的QSFP28-100G端口。

注意:FS Box目前不支持更改DAC線纜的H3C和HPE兼容性。

規格參數
型號名
Q28-AC03
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP28至QSFP28
最大傳輸速率
100Gbps
材質
銅芯
線纜類型
有源線纜
線纜長度
3m (10ft)
線規
30AWG
最小彎曲半徑
33mm
功耗
≤1.5W
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
QSFP28 MSA, SFF-8665
保修
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
應用方案
特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的100G QSFP埠之間建立100G鏈路,經濟有效。
≤1.5W
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑33mm
有利於布線
為您的網路實現無縫連接

飞速(FS)提供在线配置DAC光缆的预设兼容性能力,可连接思科(Cisco)到Arista、戴尔(Dell)到瞻博(Juniper)等各种配置的混搭组合。

靈活部署

该线缆提供多种灵活和适应性的部署选项,支持100G。它可以各种网络设备平稳连接。

簡單即插即用

该线缆具有热插拔功能,提高了运行时间和可维护性。它符合行业标准的QSFP28 MSA,确保在各种设备和系统上的兼容性。

線纜類型
有源銅纜
無源銅纜
有源光纜
傳輸速率
100Gbps
100Gbps
100Gbps
接頭類型
QSFP28轉QSFP28
QSFP28轉QSFP28
QSFP28轉QSFP28
功耗
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
線纜長度
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
線規
26-30AWG
26-30AWG
/
最小彎曲半徑
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
材質
光纖
外護套材質
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
6
0
0
0
0

R***y

United States

December 12, 2023
5.0
I'm really happy with how well this cable works with my networking equipment. Everything just seamlessly connects without any issues.
確認購買
有幫助 2
評論 0

R***d

United States

December 04, 2023
5.0
It provides reliable and efficient data transmission, meeting all my networking needs.
確認購買
有幫助 1
評論 0

B***s

United States

December 01, 2023
5.0
Five stars all the way for this cable. It has proven to be a reliable and efficient solution.
確認購買
有幫助 2
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄