这款100G QSFP28有源铜芯高速线缆专为100G以太网设计。它符合SFF-8665、RoHS2和QSFP28 MSA标准。每个QSFP28连接器都包含一个EEPROM,提供可以被主机系统读取的产品信息。它们适用于非常短的链路,并提供了在机架内和相邻机架之间建立100Gbps链路的经济有效方式,连接交换机/路由器的QSFP28-100G端口。
注意:FS Box目前不支持更改DAC線纜的H3C和HPE兼容性。
單擊打開
这款100G QSFP28有源铜芯高速线缆专为100G以太网设计。它符合SFF-8665、RoHS2和QSFP28 MSA标准。每个QSFP28连接器都包含一个EEPROM,提供可以被主机系统读取的产品信息。它们适用于非常短的链路,并提供了在机架内和相邻机架之间建立100Gbps链路的经济有效方式,连接交换机/路由器的QSFP28-100G端口。
注意:FS Box目前不支持更改DAC線纜的H3C和HPE兼容性。
飞速(FS)提供在线配置DAC光缆的预设兼容性能力,可连接思科(Cisco)到Arista、戴尔(Dell)到瞻博(Juniper)等各种配置的混搭组合。
该线缆提供多种灵活和适应性的部署选项,支持100G。它可以各种网络设备平稳连接。
该线缆具有热插拔功能,提高了运行时间和可维护性。它符合行业标准的QSFP28 MSA,确保在各种设备和系统上的兼容性。
R***y
United States
R***d
United States
B***s
United States