客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於Q28-AC05.
這張圖片是關於Q28-AC05.
這張圖片是關於Q28-AC05.
這張圖片是關於Q28-AC05.
這張圖片是關於Q28-AC05.
這張圖片是關於Q28-AC05.
這張圖片是關於Q28-AC05.
這張圖片是關於Q28-AC05.
這張圖片是關於Q28-AC05.
這張圖片是關於Q28-AC05.

5m (16ft) 中性(Generic) 兼容 100G QSFP28 有源銅芯高速線纜

#148770
#148770

≤1.5W 40mm 28AWG 銅芯電纜

NT$4,977.00
FS P/N: Q28-AC05
FS P/N: Q28-AC05
2 銷量
6 評價
2 問答
33件現貨 中國倉, 預計03 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

中性(Generic)兼容100G QSFP28有源銅芯高速線纜 (5m, 有源, QSFP28至QSFP28, 28AWG)

這款100G QSFP28有源銅芯高速線纜專為100G乙太網設計。它符合SFF-8665、RoHS2和QSFP28 MSA標準。每個QSFP28連接器都包含一個EEPROM,提供可以被主機系統讀取的產品信息。它們適用於非常短的鏈路,並提供了在機架內和相鄰機架之間建立100Gbps鏈路的經濟有效方式,連接交換機/路由器的QSFP28-100G埠。

注意:FS Box目前不支持更改DAC線纜的H3C和HPE兼容性。

規格參數
型號名
Q28-AC05
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP28至QSFP28
最大傳輸速率
100Gbps
材質
銅芯
線纜類型
有源線纜
線纜長度
5m (16ft)
線規
28AWG
最小彎曲半徑
40mm
功耗
≤1.5W
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
QSFP28 MSA, SFF-8665
保修
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。

特徵概述

低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的100G QSFP埠之間建立100G鏈路,經濟有效。
≤1.5W
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑40mm
有利於布線
為您的網路實現無縫連接

飛速(FS)提供在線配置DAC光纜的預設兼容性能力,可連接思科(Cisco)到Arista、戴爾(Dell)到瞻博(Juniper)等各種配置的混搭組合。

靈活部署

該線纜提供多種靈活和適應性的部署選項,支持100G。它可以各種網路設備平穩連接。

簡單即插即用

該線纜具有熱插拔功能,提高了運行時間和可維護性。它符合行業標準的QSFP28 MSA,確保在各種設備和系統上的兼容性。

線纜類型
有源銅纜
無源銅纜
有源光纜
傳輸速率
100Gbps
100Gbps
100Gbps
接頭類型
QSFP28轉QSFP28
QSFP28轉QSFP28
QSFP28轉QSFP28
功耗
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
線纜長度
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
線規
26-30AWG
26-30AWG
/
最小彎曲半徑
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
材質
光纖
外護套材質
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
產品介紹

中性(Generic)兼容100G QSFP28有源銅芯高速線纜 (5m, 有源, QSFP28至QSFP28, 28AWG)

這款100G QSFP28有源銅芯高速線纜專為100G乙太網設計。它符合SFF-8665、RoHS2和QSFP28 MSA標準。每個QSFP28連接器都包含一個EEPROM,提供可以被主機系統讀取的產品信息。它們適用於非常短的鏈路,並提供了在機架內和相鄰機架之間建立100Gbps鏈路的經濟有效方式,連接交換機/路由器的QSFP28-100G埠。

注意:FS Box目前不支持更改DAC線纜的H3C和HPE兼容性。

規格參數
型號名
Q28-AC05
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP28至QSFP28
最大傳輸速率
100Gbps
材質
銅芯
線纜類型
有源線纜
線纜長度
5m (16ft)
線規
28AWG
最小彎曲半徑
40mm
功耗
≤1.5W
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
QSFP28 MSA, SFF-8665
保修
5年

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的100G QSFP埠之間建立100G鏈路,經濟有效。
≤1.5W
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑40mm
有利於布線
為您的網路實現無縫連接

飛速(FS)提供在線配置DAC光纜的預設兼容性能力,可連接思科(Cisco)到Arista、戴爾(Dell)到瞻博(Juniper)等各種配置的混搭組合。

靈活部署

該線纜提供多種靈活和適應性的部署選項,支持100G。它可以各種網路設備平穩連接。

簡單即插即用

該線纜具有熱插拔功能,提高了運行時間和可維護性。它符合行業標準的QSFP28 MSA,確保在各種設備和系統上的兼容性。

線纜類型
有源銅纜
無源銅纜
有源光纜
傳輸速率
100Gbps
100Gbps
100Gbps
接頭類型
QSFP28轉QSFP28
QSFP28轉QSFP28
QSFP28轉QSFP28
功耗
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
線纜長度
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
線規
26-30AWG
26-30AWG
/
最小彎曲半徑
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
材質
光纖
外護套材質
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$4,977.00

33件現貨 中國倉