客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.
這張圖片是關於16FMTPLCSMF.

5m (16ft) MTP®-16 APC (母頭)至8 LC UPC雙工OS2單模標準IL 分支光纖跳線, 16芯, Plenum (OFNP), 黃色,800G網路連接

#150169
#150169

800G XDR8-100G FR

NT$4,925.00
FS P/N: 16FMTPLCSMF
FS P/N: 16FMTPLCSMF
17 銷量
5 評價
3 問答
可提前預購, Ship by 09 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

MTP®-16(母)轉LC分支光纖跳線, 16F, OS2, OFNP

MTP®分支光纖跳線,與我們的主幹光纖跳線協同使用,能確保數據中心多模系統在升級數據傳輸速率時實現無縫切換。這些跳線主要應用於機櫃內部連接,以優化布線。MTP®光纖跳線作為一款經濟高效的產品,旨在替代費時的現場端接作業,適用於對空間有限且線纜管理要求高的數據中心高密度光纖布線環境。

MTP®-16設計用於800G OSFP XDR8到100G QSFP28 FR, 800G QSFP-DD/OSFP DR8到100G QSFP28 DR 光模組直連和高密度數據中心應用。

請注意: US Conec MTP®連接器符合MPO標準,與普通MPO連接器相比性能水平更高。

規格參數
連接頭A
US Conec MTP® APC(母)
連接頭B
LC UPC雙工
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
光纖類型
康寧SMF-28
RoHS認證
符合
MTP插入損耗
≤0.75dB(典型值0.35dB)
LC插入損耗
≤0.2dB
MTP回波損耗
≥60dB
LC回波損耗
≥50dB
衰減值@1310nm
≤0.32dB/km
衰減值@1550nm
≤0.18dB/km
外護套材質
Plenum (OFNP)
芯數
16芯
外護套直徑
3.0mm
分支直徑
2.0mm
安裝拉伸負荷
66N
拉伸負荷(長期/短期)
80/240N
儲存溫度
-40°C~ +85°C
工作溫度
-10°C~ +70°C

質量檢測

嚴格的品控流程確保光纖跳線的高性能和高可靠性

質量檢測

光纖跳線性能測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
優良工藝保證傳輸穩定

MTP® 光纖跳線提供先進的多光纖和機械性能。

US Conec MTP®連接器

提供穩定的信號並實現靈活的系統設計。

康寧SMF-28®超光纖

允許更緊密的光纖彎曲,以實現鬆弛存儲和布線。

Plenum (OFNP) 外護套

耐火性和低煙性可最大限度減少損害。

適用於各種環境的高密度布線
最大限度地減少浪費、優化光纖管理並加快部署速度,從而降低安裝成本。
數據中心
存儲區域網路
通訊室
適用於將現有結構化布線升級至800G

800GBASE-XDR8可以通過使用16芯MTP®-LC分支線纜部署在現有的結構化布線。

用戶提問
提問
所有 (3)光纖清潔儀 (1)插損 (1)MTP® MPO 介面 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
5
0
0
0
0

A***n

France

November 07, 2023
5.0
I purchased this product for my recently upgraded 800G connection, and it integrates seamlessly with my existing equipment. I must say, it's impressive!
確認購買
有幫助 2
評論 0

N***a

United States

November 07, 2023
5.0
I've put the breakout cable into use and it worked perfect like pointed out in your web shop.
確認購買
有幫助 0
評論 0

M***m

United States

September 25, 2023
5.0
Yes Received. Very good product, well packed happy with order. FS was the only supplier that could supply my request.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄