客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於 .
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於.
這張圖片是關於 .

定製長度MTP®-16 APC (母頭)至MTP®-16 APC (母頭) OS2單模標準IL主幹光纖跳線, 16芯, Plenum (OFNP), 黃色,800G網路連接

#150170
#150170

800G XDR8-XDR8

NT$7,933.00
FS P/N: 16FMTPSMF
FS P/N: 16FMTPSMF
10 銷量
5 評價
0 問答
可提前預購, Ship by 10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
1 年保修

16芯MTP®(母)單模OS2主幹光纖跳線

16芯MTP®主幹跳線專為800G QSFP-DD/OSFP DR8和800G OSFP XDR8光纖直接連接而設計,支持超大規模數據中心的800G傳輸。採用US Conec MTP®連接頭和康寧SMF-28®纖芯,適用於需要節省空間和減少線纜管理問題的數據中心高密度布線。

請注意:US Conec MTP®連接頭完全符合MPO標準,與通用MPO連接頭相比,性能水平更高。

規格參數
連接頭A
US Conec MTP®(母)
連接頭B
US Conec MTP®(母)
光纖類型
9/125μm單模
波長
1310nm/1550nm
插芯類型
APC-APC
最小彎曲半徑
10mm
插入損耗
≤0.75dB(典型值0.35dB)
回波損耗
≥60dB
衰減值@1310nm
≤0.32dB/km
衰減值@1550nm
≤0.18dB/km
外護套直徑
3.0 mm
外護套材質
Plenum (OFNP)
安裝拉伸負荷
66N
拉伸負荷(長期/短期)
80N/240NN
工作溫度
-10°C~ +70°C
儲存溫度
-40°C~ +85°C

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
特徵概述
卓越的工藝保證穩定傳輸

MTP®主幹跳線提供先進的多芯光纖和機械性能。

US Conec MTP®連接器

提供穩定的信號並實現靈活的系統設計。

康寧SMF-28® 超光纖

允許更緊密的光纖彎曲,以實現鬆弛存儲和布線。

Plenum (OFNP)外護套

耐火性和低煙性可最大限度減少損害。

適用於各種環境的高密度布線
最大限度地減少浪費、優化光纖管理並加快部署速度,從而降低安裝成本。
數據中心
存儲區域網路 (SAN)
通訊室
清潔光纖以保證性能

使用IBC MPO清潔器清潔MTP®/MPO連接器。

用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.8
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
4
1
0
0
0

R***r

United States

November 07, 2023
5.0
Purchased many times, quality and service can't be beaten, also can be customized according to the need, the seller is very professional and worth recommending!
確認購買
有幫助 0
評論 0

N***e

United States

November 07, 2023
4.0
The product has been received and is good. The Internet speed is much faster, and the quality is particularly good, the logistics are very fast, satisfied with the shopping!
確認購買
有幫助 0
評論 0

L***e

Chile

May 20, 2023
5.0
Cables came as promised, on time and appear to be quality.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄