A1194B 熱插拔交流電源模塊設計與 SC9405 乙太網交換機兼容。 它可以熱插拔和更換,無需任何系統停機,提供無縫和不間斷的操作,這為乙太網交換機內部電源故障問題提供了低成本、簡單的解決方案。
單擊打開
熱插拔AC電源模塊 460W,適用於SC9405交換機
#150495
#150495
NT$11,479.00
FS P/N: AD461M12-2M2DFS P/N: AD461M12-2M2D
40 銷量
1 評價
1 問答
型號:
17件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
熱插拔交流電源模塊 460W,適用於 SC9405 交換機
規格參數
輸入電壓範圍
90-290VAC
輸入電流
6A MAX
輸出電壓範圍
12VDC
工作溫度
-10°C 至 55°C(14°F 至 131°F)
工作濕度
5% 至 95%
輸出功率
460W
特徵概述
滿足交換機的供電要求
用戶提問
提問
所有 (1)兼容 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
J***s
United States
June 06, 2017
The hot-swappable power solution on this device has given us peace of mind, knowing that our critical network devices will continue to operate in the event of a power module failure.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄