客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於Q-4SACxx.
這張圖片是關於Q-4SACxx.
這張圖片是關於Q-4SACxx.
這張圖片是關於Q-4SACxx.
這張圖片是關於Q-4SACxx.
這張圖片是關於Q-4SACxx.
這張圖片是關於Q-4SACxx.
這張圖片是關於Q-4SACxx.
這張圖片是關於Q-4SACxx.
這張圖片是關於Q-4SACxx.

定製 40G QSFP+ 轉 4x10G SFP+ 有源銅芯高速分支線纜

#152533
#152533
NT$3,733.00
FS P/N: Q-4SACxx
FS P/N: Q-4SACxx
4 銷量
2 評價
2 問答
光纖長度:
1m
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
7件現貨 中國倉, 預計20 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修

40G QSFP+轉4x10G SFP+有源銅芯高速分支線纜 (定製長度, 有源, QSFP+轉SFP+)

40G QSFP+轉4x10G SFP+高速線纜採用無源銅芯材質,可以實現更長的傳輸距離並減少厚度。 這款無源銅芯高速線纜符合SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472 SFP+ MSA和SFF-8436 QSFP+ MSA標準。
它適用於非常短的距離,並為數據中心、高性能計算(HPC)以及交換機/路由器/伺服器/存儲機架之間使用40G QSFP+埠和10G SFP+埠的設備提供高成本效益的乙太網連接解決方案。

注意:飛速(FS)Box目前不支持更改DAC線纜的H3C和HPE兼容性。

規格參數
型號名
Q-4SACxx
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP+至SFP+
最大傳輸速率
40Gbps
材質
銅芯
線纜類型
有源線纜
線纜長度
定製
線規
30AWG對應1m~3m, 28AWG對應5m, 26AWG對應7m~9m
最小彎曲半徑
33mm對應1m~3m, 40mm對應5m, 44.5mm對應7~9m
功耗
≤1.8W
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA
保修
5年
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
為您的網路實現無縫連接
通過雙兼容定製,我們為DAC光纜提供了針對不同型號的雙埠不同兼容性的定製服務,為您實現無邊界連接提供了專業解決方案。
定製兼容品牌
均經真機測試
為滿足您的需求,我們提供在線定製標籤服務。
定製標籤方便識別,有助於簡化收貨、庫存和部署流程。
根據您的需求,定製專屬產品。
提供多樣化的定製選項
根據您的應用需求選擇合適的選項
嚴格的質量控制
確保通過先進的測試設施提供高質量的產品
技術支持
由專業的工程師團隊提供支持
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
2
0
0
0
0

H***e

China

June 22, 2023
5.0
They have what I need, when I need it... Good quality...
確認購買
有幫助 0
評論 0

S***n

France

June 08, 2023
5.0
Very easy to purchase and quick delivery. Exactly what was expected of product.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
曆史瀏覽記錄