这款400G QSFP-DD转2x200G QSFP56 高速线缆无源铜芯高速分支线缆旨在满足标准和组合连接器配置的高密度需求。QSFP-DD插拔式解决方案支持400G传输。它完全符合SFF-8679、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj和IEEE802.3cd标准。
QSFP-DD转2xQSFP56无源铜芯高速分支线缆是高性能、高带宽和具有成本效益的互连解决方案,支持不同数据速率的400G标准应用。
![1.5m (5ft) 中性(Generic) 兼容 400G QSFP-DD 轉 2x200G QSFP56 無源銅芯高速分支線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230529121818swl066.jpg)
單擊打開
![1.5m (5ft) 中性(Generic) 兼容 400G QSFP-DD 轉 2x200G QSFP56 無源銅芯高速分支線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529121818swl066.jpg)
![1.5m (5ft) 中性(Generic) 兼容 400G QSFP-DD 轉 2x200G QSFP56 無源銅芯高速分支線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529121818z99fmy.jpg)
![1.5m (5ft) 中性(Generic) 兼容 400G QSFP-DD 轉 2x200G QSFP56 無源銅芯高速分支線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529121818qv8uja.jpg)
![1.5m (5ft) 中性(Generic) 兼容 400G QSFP-DD 轉 2x200G QSFP56 無源銅芯高速分支線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305291218184xrd12.jpg)
![1.5m (5ft) 中性(Generic) 兼容 400G QSFP-DD 轉 2x200G QSFP56 無源銅芯高速分支線纜 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529121819lmh9e3.jpg)
1.5m (5ft) 中性(Generic) 兼容 400G QSFP-DD 轉 2x200G QSFP56 無源銅芯高速分支線纜
#153197
#153197
NT$4,324.00
FS P/N: QDD-400G-2QPC015FS P/N: QDD-400G-2QPC015
15 銷量
4 評價
2 問答
可提前預購, Ship by 13 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
中性(Generic)兼容400G QSFP-DD轉2x200G QSFP56無源銅芯高速分支線纜 (1.5m, 無源, QSFP-DD轉2 QSFP56, 28AWG)
規格參數
型號名
Q-2Q56PC015
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP-DD至2 QSFP56
最大傳輸速率
400Gbps
材質
銅芯
線纜類型
無源電纜
線纜長度
1.5m (5ft)
線規
28AWG
最小彎曲半徑
33.5mm
功耗
<0.1W
外護套材質
PVC (OFNR)
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
保修
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220805150936mnkvqr.jpg)
特徵概述
低功耗,節能環保
高速線纜適用於短距離鏈路,在機架內以及跨越相鄰機架的QSFP-DD-400G埠之間建立400G鏈路,經濟有效。
<0.1W
低功耗
銅纜
節省運營成本
最小彎曲半徑33.5mm
有利於布線
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023072115394653z2qh.jpg)
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
4
0
0
0
0
P***y
United States
September 20, 2023
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
確認購買
有幫助 4
評論 0D***o
United States
June 21, 2020
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
確認購買
有幫助 11
評論 0T***a
United States
March 16, 2020
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
確認購買
有幫助 30
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄