客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.
這張圖片是關於SFP-100FX-31-I.

定製 100BASE-FX SFP 1310nm 2km 工業級光模組

#154364
#154364
NT$280.00
FS P/N: SFP-100FX-31-I
FS P/N: SFP-100FX-31-I
959 銷量
0 評價
0 問答
兼容品牌:
Aruba
設備型號:
189件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
220件在途庫存 , 最快13 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修

100BASE-FX SFP光模組(多模, 1310nm, 2km, LC, IND, DOM)

SFP模塊支持通過波長為1310nm的多模光纖傳輸2km。每個SFP光模組都經過單獨測試,適用於一系列思科交換機、路由器、伺服器、網卡(NICs)等

該工業級模塊具有低功耗的特點,為快速乙太網、電信和數據中心提供100BASE乙太網連接選項,用於室外和室內部署。

規格參數
兼容型號名
SFP-100FX-31-I
品牌
飛速(FS)
封裝
SFP
最大傳輸速率
100Mbps
波長
1310nm
最大傳輸距離
2km
介面
雙工LC
光器件
FP 1310nm
光纖類型
多模
數據診斷(DOM)支持
發射功率
-15~-8dBm
接收靈敏度
< -32dBm
工業級溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
技術協議
IEEE802.3U, GR-468, MSA
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
定製兼容光模組
使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在主機中進行全面測試
提供在線定製標籤服務
自定義標籤以便於輕鬆識別,幫助簡化收貨、庫存和部署過程。
填寫標籤信息
品牌標識,P/N,S/N,品牌名稱
全面性能檢測
通過嚴格的流程和先進的設備進行認證,以確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
溫度測試
-40 to 85°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據您的應用選擇合適的光模組
嚴格品控流程
通過先進測試設備光模組質量
技術支持
獲得技術工程師團隊支持
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄