10G SFP+ 收發器通過單模光纖 (單模) 支持長達 80 公里的鏈路長度,適用於 10G 乙太網和數據中心應用。 它符合 IEEE 802.3ae、SFP+ MSA、SFF-8472 和 SFF-8431 標準。 內置數字診斷監控 (DDM) 允許訪問實時運行參數。
CWDM-SFP10G-80-I 適用於工業工作溫度範圍,可在惡劣的工業環境中工作,例如電信、數據處理和管理、工業和工廠自動化應用、戶外應用、軌道和智能交通系統 (ITS) ,海洋,石油和天然氣,採礦等。
![定製10G CWDM SFP+單模工業級光模組 1470nm-1610nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-CWDM-SFP-/800x800/20220615113002_691.jpg)
單擊打開
![定製10G CWDM SFP+單模工業級光模組 1470nm-1610nm 80km DOM 雙工LC 這張圖片是關於CWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/10G-CWDM-SFP-/60x60/20220615113002_691.jpg)
定製10G CWDM SFP+單模工業級光模組 1470nm-1610nm 80km DOM 雙工LC
#154620
#154620
NT$13,034.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-80-IFS P/N: CWDM-SFP10G-80-I
0 銷量
0 評價
0 問答
波長:
1470nm
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
可提前預購, Ship by 30 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
10G CWDM SFP+ 光模組(單模,1610nm,80km,雙工 LC,工業,DOM)
規格參數
型號名
CWDM-SFP10G-80-I
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
11.3Gbps
波長
1470nm- 1610nm
最遠傳輸距離
80km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
激光器類型
EML
接收器類型
APD
發射光功率
0~5dBm
接收靈敏度
< -23dBm
功率預算
23dB
接收過載
-6dBm
功耗
<1.8W
消光比
6dB
工業溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
協議
SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220615/165527595562a981b3baaa67.46016208.jpeg.webp)
特徵概述
定製光模組確保完美兼容性
利用FS BOX或編程板進行配置,並在特定的真機環境中進行測試,以確保高性能的互通性。
定製兼容品牌
在主機設備中經過全面測試
根據您的需求在線量身定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於方便收貨、入庫和調配。
選擇標籤類型
彩色、黑白或中性標籤
填寫標籤信息
品牌標誌、P/N、S/N、供應商名稱
全面性能檢測
採用最先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
溫度測試
-40~85°C
根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
利用先進的檢測設備確保產品質量。
技術支持
獲得專業工程師團隊的支持。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄