IPC201-2M-P監控攝像頭採用2兆像素逐行掃描CMOS感測器和3.6毫米固定鏡頭,可以提供高清專業監控和安全解決方案。具有2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)、內置天線並支持(高達 128 GB)或雲存儲,非常適合室內住宅監控、小型便利店。
單擊打開
IPC201-2M-P 全高清2MP PTZ半球型監控攝像頭
#154789
#154789
NT$1,307.00
FS P/N: IPC201-2M-PFS P/N: IPC201-2M-P
47 銷量
1 評價
6 問答
50件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
IPC201-2M-P,全高清2MP PTZ半球型監控攝像頭,帶固定3.6mm鏡頭的智能平移和傾斜攝像機
規格參數
產品外形
PTZ
感測器類型
1/3" color CMOS Sensor
像素
200萬
固定焦距
3.6mm
最大圖像尺寸
1920 × 1080@15fps/10fps
光圈
F2.0
平移和傾斜
0° - 355°(H)
-20° - 90°(V)
-20° - 90°(V)
視野範圍
85°(H),
48°(V),
100°(D)
48°(V),
100°(D)
紅外距離
7m
最低照度
0.01Lux
視頻編碼標準
H.264/H.265
邊緣存儲
Micro SD,高達128GB
電源
1 Micro USB interface, DC 5V/1A
工作溫度
-10°C ~ 45°C
照明頻率
50Hz, 60Hz
尺寸(HxWxD)
115.5 × 72.3 x 72.3mm
特徵概述
實時聆聽並與家人回話
您可以使用內置麥克風和揚聲器在任何地方看到、交談和聆聽您的家人、寵物和親人。
夜視24小時連續監控
即使在完全黑暗的情況下,採用智能IR技術的攝像機也能在7m範圍內表現良好。
全景Wifi攝像頭
IPC201-2M-P支持快速2.4GHz Wifi連接,並通過平移、傾斜和變焦(PTZ)功能提供整個家庭/房間的清晰視圖。
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
0
1
0
0
0
B***r
United States
November 09, 2023
Setup was easy, camera works well. I was especially pleased with the wide-angle view and excellent night vision. I do wish that it would have come with a US plug on the power supply, I received a euro plug.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
曆史瀏覽記錄