客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.
這張圖片是關於SFP-10GZRC-55-I.

HW SFP-10G-ZR100-I兼容10GBASE-ZR SFP+光模組 1550nm 100km 雙工LC/UPC 單模 DOM (工業級) (工業級)

#155455
#155455

Semtech EML BOX <1.6W 雙工LC 單模 工業級

NT$17,701.00
FS P/N: SFP-10GZRC-55-I
FS P/N: SFP-10GZRC-55-I
10 銷量
3 評價
5 問答
11件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

HW SFP-10G-ZR100-I兼容10GBASE-ZR SFP+光模組(單模, 1550nm, 100km, 雙工LC接頭, 工業級, DOM數字診斷)

HW SFP-10G-ZR100-I兼容的SFP+光模組通過單模光纖支持高達100km的鏈接長度。該光模組符合SFP+ MSA和IEEE802.3ae標準。通過SFF-8472規定的2線串列介面,可以進行DDM數字診斷。

這款工業級光模組的工作溫度範圍為-40°C至85°C,可以在惡劣的工業環境中工作,如電信、數據處理&管理、工業和工廠自動化應用、戶外應用、鐵路和智能交通系統(ITSs)、海洋、石油和天然氣、採礦等。

規格參數
兼容型號名
SFP-10G-ZR100-I
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
11.3Gbps
波長
1550nm
最遠傳輸距離
100km
介面
雙工LC
光纖類型
單模
激光器類型
EML
接收器類型
APD
發射光功率
1~5dBm
接收靈敏度
<-25dBm
功率預算
26dB
接收過載
-8dBm
功耗
<1.6W
消光比
>1.6dB
工業溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
協議
SFP+ MSA, SFF-8472, IEEE802.3ae

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
用戶提問
提問
所有 (5)參數 (2)兼容衰減器 (1) (1)功耗 (1)產品對比 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
3
0
0
0
0

W***z

United States

February 15, 2023
5.0
Yes, I received the package. Thank you for shipping it out so quickly.
確認購買
有幫助 0
評論 0

P***s

Indonesia

January 12, 2023
5.0
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
確認購買
有幫助 0
評論 0

B***g

United States

January 09, 2023
5.0
I have put the two transceivers to work and they are working well. I』m using these in a personal environment rather than professional but I will likely be buying more in the near future.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄